PMP9769

低中間電圧型車載 eCall 電源のリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、車載環境で使用する緊急通報(eCall)システム向けの包括的な電源ソリューションを示します。この回路に対して、自動車のバッテリ・レールから直接電力を供給します。また、自動車のバッテリ・レールが使用できない場合、eCall システムに電力を供給するバックアップ・バッテリも管理します。このデザインは、eCall システムの不可欠な機能ブロックに電力を供給する 4 個の DC/DC コンバータに対して、利用可能な電圧レールをルーティングするパワー・パス・マネージメント機能を搭載しています。このソリューションは、最大の効率で動作するように最適化済みであると同時に、バックアップ・バッテリからの電力供給を受け入れるように設計されています。

特長

 

  • 車載用 eCall システム向けの包括的な電源ソリューション
  • 最大 40V の動作入力電圧範囲
  • eCall の不可欠な機能ブロックすべてに電源電圧を供給
  • 最大 87% の総合的効率を実現すると同時に、バックアップ電源でも動作
  • バックアップ電源を使用するスタンバイ時に最大 90% の総合的効率
  • 採用しているどの DC/DC コンバータも、2MHz を上回るスイッチング周波数で動作可能

 

出力電圧オプション PMP9769.1 PMP9769.2 PMP9769.3 PMP9769.4
Vin (Min) (V) 5 5 5 5
Vin (Max) (V) 40 40 40 40
Vout (Nom) (V) 3.8 1.8 5 9
Iout (Max) (A) 2 1 1 1
Output Power (W) 7.6 1.8 5 9
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck Boost- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Boost- Integrated Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBF1.PDF (242 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRKC4.PDF (88 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKC5.PDF (89 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBS4.ZIP (275 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKC6.PDF (1151 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM43603-Q1車載認証済み 3.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61175-Q1ソフト・スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62290-Q1車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.3V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63020-Q1高効率、オートモーティブ・シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16412Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、16mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
MOSFET

CSD25402Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331-Q1オートモーティブ・カタログ、シングル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
スピーカ・アンプ

TAS5421-Q1車載、I2C 診断機能とロード・ダンプ対応機能搭載、22W、1 チャネル、4.5 ~ 18V、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ2507150mA LDO 搭載、1 セル、1A、リチウムイオン・リニア・バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ28Z6101 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ28Z610-R11 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ28Z6201.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems PDF | HTML 2016年 3月 5日
試験報告書 PMP9769 Test Results 2016年 1月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ