TIDA-01412

ゲートウェイおよびボディ コントロール モジュールの車載マイクロコントローラ用電源のリファレンス デザイン

TIDA-01412

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインはディスクリート電源であり、Freescale™ MPC5748G マイコンの性能を示します。このリファレンス デザインは、5 個の DC/DC コンバータのみを使用し、PMIC を使用する場合よりフレキシビリティとスケーラブルな設計を提供します。ゲートウェイや中央のボディ コントロール モジュールなど、各種の車載用アプリケーションに対応しています。

特長
  • 2.7V ~ 16V の入力電圧と、32V のピーク入力電圧に対応
  • 負荷に関するフレキシビリティ、およびマイコンの将来の世代に対応できるスケーラビリティ
  • マイコンの LV コア電圧は誤差 1% 未満の精度
  • シンプルな電源を実現するために 5 個の DC/DC 回路が必要
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU471.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRV71.PDF (145 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV70.PDF (68 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV73.ZIP (581 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDZ7.ZIP (401 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV72.PDF (117 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTF9.PDF (89 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62130A-Q1TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

LM53603-Q1車載対応、3.5V ~ 36V、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS6213013A-Q13X3 QFN パッケージの 3V ~ 17V 3A 車載向け降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS62133A-Q13X3 QFN パッケージの 3V ~ 17V 3A 車載降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC コントローラ

TPS40210-Q1700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ゲートウェイおよび車体制御モジュールの車載マイクロコントローラ 用電源のリファレンス・デザイン 英語版 2018/01/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。