データシート
TPS82140
- 3.0mm×2.8mm×1.5mmの MicroSiP™パッケージ
- 入力電圧範囲: 3.0V~17V
- 2Aの連続出力電流をサポート
- DCS-Control™トポロジ
- パワーセービング・モードにより軽負荷時の効率を向上
- 動作時の静止電流20µA
- 出力電圧は0.9V~6Vまで可変
- 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
- パワー・グッド出力
- ソフト・スタートアップをトラッキング付きでプログラム可能
- サーマル・シャットダウン保護機能
- TPS82130およびTPS82150とピン互換
- 動作温度範囲: -40℃~125℃
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS82140を使用するカスタム設計を作成
TPS82140は、17V入力の2A降圧型コンバータ MicroSiP™電源モジュールで、小型で高効率のソリューション用に最適化されています。このモジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付けコンポーネントを減らして、PCB領域を削減できます。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。
最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数2.0MHzのPWMモードで動作します。また、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング・モードの動作に移行します。パワーセービング・モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。このデバイスは、 DCS-Control™トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS82140EVM-720 — TPS82140 インダクタ内蔵 17V、2A 降圧コンバータの評価モジュール
The TPS82140EVM-720 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82140 power module. The EVM converts a 3-V to 17-V input voltage to a 1.8-V regulated output voltage at up to 2A of output current. The TPS82140 (...)
計算ツール
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
uSIP (SIL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点