TPS82140EVM-720

TPS82140 インダクタ内蔵 17V、2A 降圧コンバータの評価モジュール

TPS82140EVM-720

購入

概要

The TPS82140EVM-720 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82140 power module. The EVM converts a 3-V to 17-V input voltage to a 1.8-V regulated output voltage at up to 2A of output current. The TPS82140 includes the IC and inductor to achieve a total solution size of 42 mm².

特長
  • 42 mm² total solution size
  • 2A Output Current
  • 3V to 17V Input Voltage Range
  • 1.8V Output Voltage
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82140 インダクタ内蔵、17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS82140EVM-720 — TPS82140 インダクタ内蔵 17V、2A 降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC656.ZIP (296 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS8213x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 5月 11日
証明書 TPS82140EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ