ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

SN65DSI83-Q1

アクティブ

車載対応、シングル・チャネル MIPI® DSI からシングル・リンク LVDS へのブリッジ

製品詳細

Type Bridge Protocols LVDS, MIPI DSI Rating Automotive Speed (max) (Gbps) 4 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Type Bridge Protocols LVDS, MIPI DSI Rating Automotive Speed (max) (Gbps) 4 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 105
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度–40℃~+105℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • MIPI® D-PHYバージョン1.00.00物理レイヤ・フロントエンドおよびDisplay Serial Interface (DSI)バージョン1.02.00を実装
  • シングル・チャネルDSIレシーバは、チャネルごとに1、2、3、4本のD-PHYデータ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高1Gbpsで動作
  • 18bppおよび24bppのDSIビデオ・パケットをRGB666およびRGB888フォーマットでサポート
  • 最大解像度: 60fps WUXGA 1920×1200、18bppおよび24bppカラー(低ブランキング)。60fps、1366×768/1280×800 (18bppおよび24bpp)のディスプレイにも適切
  • シングル・リンクLVDS用出力
  • シングル・チャネルDSIからシングル・リンクLVDSへの動作モードをサポート
  • LVDS出力クロック範囲: 25MHz~154MHz
  • LVDSピクセル・クロックはフリーランニングの連続D-PHYクロックまたは外部リファレンス・クロック(REFCLK)により供給
  • 1.8VのメインVCC電源
  • 低消費電力機能として、SHUTDOWNモード、低減LVDS出力電圧スイング、同相、MIPI超低消費電力状態(ULPS)をサポート
  • PCB配線を簡素化するため、LVDSチャネルSWAPおよびLVDS PIN順序の反転機能を搭載
  • 64ピンの10mm×10mm HTQFP (PAP) PowerPAD™ ICパッケージで供給
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度–40℃~+105℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • MIPI® D-PHYバージョン1.00.00物理レイヤ・フロントエンドおよびDisplay Serial Interface (DSI)バージョン1.02.00を実装
  • シングル・チャネルDSIレシーバは、チャネルごとに1、2、3、4本のD-PHYデータ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高1Gbpsで動作
  • 18bppおよび24bppのDSIビデオ・パケットをRGB666およびRGB888フォーマットでサポート
  • 最大解像度: 60fps WUXGA 1920×1200、18bppおよび24bppカラー(低ブランキング)。60fps、1366×768/1280×800 (18bppおよび24bpp)のディスプレイにも適切
  • シングル・リンクLVDS用出力
  • シングル・チャネルDSIからシングル・リンクLVDSへの動作モードをサポート
  • LVDS出力クロック範囲: 25MHz~154MHz
  • LVDSピクセル・クロックはフリーランニングの連続D-PHYクロックまたは外部リファレンス・クロック(REFCLK)により供給
  • 1.8VのメインVCC電源
  • 低消費電力機能として、SHUTDOWNモード、低減LVDS出力電圧スイング、同相、MIPI超低消費電力状態(ULPS)をサポート
  • PCB配線を簡素化するため、LVDSチャネルSWAPおよびLVDS PIN順序の反転機能を搭載
  • 64ピンの10mm×10mm HTQFP (PAP) PowerPAD™ ICパッケージで供給


SN65DSI83-Q1 DSI-to-LVDSブリッジは、シングル・チャネルのMIPI D-PHYレシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに4つのレーンがあり、それぞれ1Gbpsで動作し、最大入力帯域幅は4Gbpsです。このブリッジはMIPI DSI 18bpp RGB666および24bpp RGB888パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データストリームを、25MHz~154MHzのピクセル・クロックで動作するLVDS出力に変換して、リンクごとに4つのデータ・レーンを持つシングル・リンクLVDSを提供します。

SN65DSI83-Q1デバイスは、最高でWUXGA 1920×1200、毎秒60フレーム、24bppを、低ブランキングでサポートします。SN65DSI83-Q1デバイスは、毎秒60フレームの1366×768/1280×800、18bppおよび24bppのアプリケーションにも適しています。DSIとLVDSのインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。

SN65DSI83-Q1デバイスは、小型の外形の10mm×10mm、0.5mmピッチのHTQFPパッケージに搭載され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。


SN65DSI83-Q1 DSI-to-LVDSブリッジは、シングル・チャネルのMIPI D-PHYレシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに4つのレーンがあり、それぞれ1Gbpsで動作し、最大入力帯域幅は4Gbpsです。このブリッジはMIPI DSI 18bpp RGB666および24bpp RGB888パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データストリームを、25MHz~154MHzのピクセル・クロックで動作するLVDS出力に変換して、リンクごとに4つのデータ・レーンを持つシングル・リンクLVDSを提供します。

SN65DSI83-Q1デバイスは、最高でWUXGA 1920×1200、毎秒60フレーム、24bppを、低ブランキングでサポートします。SN65DSI83-Q1デバイスは、毎秒60フレームの1366×768/1280×800、18bppおよび24bppのアプリケーションにも適しています。DSIとLVDSのインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。

SN65DSI83-Q1デバイスは、小型の外形の10mm×10mm、0.5mmピッチのHTQFPパッケージに搭載され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN65DSI84-Q1 アクティブ 車載対応、シングルチャネル MIPI® DSI からデュアル・リンク LVDS へのブリッジ Supports dual-link LVDS rather than single-link

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65DSI83-Q1 車載用、シングル・チャネル、MIPI® DSIからシングルリンクLVDSへのブリッジ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 7月 24日
アプリケーション・ノート Troubleshooting SN65DSI8x - Tips and Tricks 2018年 8月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 2015年 11月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI から LVDS へのブリッジと FlatLink™ IC の評価モジュール

The SN65DSI83Q1-EVM evaluation module (EVM) is a printed circuit board (PCB) that helps customers implement the SN65DSI83-Q1 device in system hardware.  This EVM includes on-board connectors for DSI input and LVDS output signals.  These connectors are for connecting (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ