TPS3808G01DBVEVM

評価モジュール、TPS3808G01 用、低静止電流、プログラマブル・ディレイ・スーパーバイザ回路

TPS3808G01DBVEVM

購入

概要

The TPS3808G01DBVEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3808G01 low quiescent current (IQ), programmable-delay supervisory circuit IC in the DBV or 6-pin SOT-23 package.

特長
  • Power-on reset (POR) generator with adjustable delay time: 1.25 ms to 10 s
  • Very-low quiescent current: 2.4 µA typical
  • High threshold accuracy: 0.5% typical
  • Fixed threshold voltages for standard voltage rails from 0.9 V to 5 V & adjustable voltage down to 0.4 V are available
  • Manual reset (MR) input
  • Open-drain RESET output
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Small SOT-23 and 2-mm × 2-mm QFN packages
スーパーバイザとリセット IC
TPS3808 プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3808G01DBVEVM — 評価モジュール、TPS3808G01 用、低静止電流、プログラマブル・ディレイ・スーパーバイザ回路

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS3808G01DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3808G01EVM User's Guide 2010年 4月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ