EVMK2GXS

66AK2Gx(K2G)1GHz 高度セキュリティの評価モジュール

EVMK2GXS

購入

概要

The K2G 1GHz High Secure Evaluation Module (EVM) enables developers to start  evaluating and testing the programming of the  high secure developmental version of the  66AK2Gx processor, and to accelerate the next stage of secure boot product development of audio and industrial real time applications.  This EVM is supported by Processor SDK for both Linux and TI-RTOS operating systems and supports the same features and functions of the EVMK2GX.

NOTE:  Please note that this EVM requires approval for purchase and to gain access to software. Use the Request button in the "Order Now" table to submit a request.

特長
  • 66AK2G12 C66x DSP+ARM A15 Processor at 1GHz
  • 2-GByte DDR3L with ECC
  • TPS65911A PMIC
  • Audio and serial expansion headers
  • Processor SDK Linux and TI-RTOS support

  • Circuit board
  • Quick start guide
  • Printed warranty notice
  • LCD bracket
  • Mini B to standard A type USB cable
  • Micro B to standard A type USB cable
  • USB adapters: USB micro A/B to A socket type adapter
  • Ethernet cable
  • Female to female RS-232 serial cable (cross cable)
  • Micro SD card 16GB
  • SD card reader
  • Packaging box and ESD bag
  • IC ARM Cortex and DSP 320bit Microprocessor BGA625
Not Included
  • Audio daughter card
  • Power supply

Arm ベースのプロセッサ
66AK2G12 1 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM22675 高精度イネーブル搭載、4.5V ~ 42V、1A、SIMPLE SWITCHER® 降圧コンバータ TPS54429E Eco-mode 搭載、7V ~ 18V 入力、4.5A、同期整流降圧 DCAP2 モード・コンバータ TPS54620 4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

 

AND ゲート
SN74LVC1G11 1 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TPD12S016 ポータブル・アプリケーション向け、バリュー・ライン、HDMI コンパニオン・チップ

 

MOSFET
CSD87330Q3D SON 3mm x 3mm パワー・ブロック、20A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2051B アクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

 

eFuse とホット・スワップ・コントローラ
LM5060 5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ

 

オーディオ・コーデック
TLV320AIC3106 10 入力、7 出力、ヘッドホン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ・コーデック

 

クロック・ジェネレータ
CDCM6208 2:8、超低消費電力、低ジッタ・クロック・ジェネレータ

 

シリーズ電圧リファレンス
REF50 低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

 

スーパーバイザとリセット IC
TPS3808 プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650006 2.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー・マネージメント IC(PMIC) TPS65911 4 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC)

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP3985 バイパスとイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV707 イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS717 イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS796 イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ロード・スイッチ
TPS22913 出力放電機能搭載、5.5V、2A、60mΩ のロード スイッチ

 

高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC8550 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

EVMK2GXS — 66AK2Gx(K2G)1GHz 高度セキュリティの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 17
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* その他の技術資料 K2Gx High Secure (HS) Evaluation Module (EVMK2GXS) Quick Start Guide 2017年 9月 15日
* ホワイト・ペーパー Getting personal with the 66AK2Gx SoC (Rev. A) 2017年 8月 2日
アプリケーション・ノート High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) PDF | HTML 2023年 2月 24日
証明書 EVMK2GXS EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
設計ガイド 66AK2Gx DSP + Armプロセッサによるオーディオ処理のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 7月 31日
設計ガイド 66AK2Gxベース・システムのメモリ信頼性を向上するDDR ECCのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2018年 7月 12日
設計ガイド 66AK2Gx DSP + ARMプロセッサ電源ソリューションのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 7月 12日
設計ガイド K2G汎用EVM (GP EVM)用のPCI-Express PCB設計上の考慮事項のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 7月 12日
アプリケーション・ノート 66AK2G1x: EVMK2GX General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 2018年 3月 14日
ユーザー・ガイド K2G General Purpose Evaluation Module (EVMK2G) TRM (Rev. A) 2017年 9月 20日
ホワイト・ペーパー Designing Embedded Systems for High Reliability With 66AK2Gx (Rev. A) 2017年 8月 28日
その他の技術資料 K2G General-Purpose (GP) EVM Quick Start Guide (Rev. A) 2017年 7月 27日
ホワイト・ペーパー Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper 2017年 5月 9日
その他の技術資料 K2G Industrial Communications Engine (ICE) Quick Start Guide 2017年 2月 2日
アプリケーション・ノート 66AK2G0x General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 2016年 11月 16日
その他の技術資料 K2G Audio Daughter Card Quick Start Guide 2016年 3月 14日
ホワイト・ペーパー Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016年 2月 23日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
AUDK2G 66AK2Gx(K2G)オーディオ・ドーター・カード

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G Linux と TI-RTOS をサポートする、66AK2Gx プロセッサ向けのプロセッサ SDK
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP-0088 音声ベース・アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス・デザイン TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ電源ソリューションのリファレンス・デザイン TIDEP0068 K2G 汎用 EVM(GP EVM)向け、PCI Express 対応 PCB 設計検討のリファレンス・デザイン TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ・オーディオ・プロセッシングのリファレンス・デザイン TIDEP0070 66AK2Gx ベース・システムでメモリの信頼性を向上させる DDR ECC のリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ