ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM22675

アクティブ

高精度イネーブル搭載、4.5V ~ 42V、1A、SIMPLE SWITCHER® 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR43610 アクティブ 3V ~ 36V、1A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ Ultra-small footprint, lower quiescent current, and dual random spread spectrum for lower EMI.
TLVM13620 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TPSM560R6H アクティブ 4.2V ~ 60V 入力、1V ~ 16V 出力、0.6A 降圧モジュール、5mm x 5.5mm x 4mm QFN に封止 Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.285 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 3400 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.285 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 3400 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 広い入力電圧範囲: 4.5V ~ 42V
  • 内部補償による電圧モード制御
  • 低ESR セラミック・コンデンサでも安定動作
  • 200mΩ N チャネルMOSFET
  • 出力電圧オプション
    • ADJ ( 最小出力電圧1.285V)
    • 5.0 ( 出力電圧5V 固定)
  • リファレンス精度: ± 1.5%
  • スイッチング周波数: 500kHz
  • 動作時の接合部温度範囲: – 40 °C~+ 125 °C
  • 高精度イネーブル・ピン
  • ブートストラップ・ダイオード内蔵
  • ソフトスタート回路内蔵
  • WEBENCH® に完全対応
  • 降圧および反転型バックブースト・アプリケーション
  • LM22675Q は、AEC-Q100 グレード1 認定のオートモー
    ティブ・グレード製品( 接合部温度– 40 °C~+ 125 °C)

パッケージ

  • PSOP-8 ( 露出放熱パッド付き)
  • 広い入力電圧範囲: 4.5V ~ 42V
  • 内部補償による電圧モード制御
  • 低ESR セラミック・コンデンサでも安定動作
  • 200mΩ N チャネルMOSFET
  • 出力電圧オプション
    • ADJ ( 最小出力電圧1.285V)
    • 5.0 ( 出力電圧5V 固定)
  • リファレンス精度: ± 1.5%
  • スイッチング周波数: 500kHz
  • 動作時の接合部温度範囲: – 40 °C~+ 125 °C
  • 高精度イネーブル・ピン
  • ブートストラップ・ダイオード内蔵
  • ソフトスタート回路内蔵
  • WEBENCH® に完全対応
  • 降圧および反転型バックブースト・アプリケーション
  • LM22675Q は、AEC-Q100 グレード1 認定のオートモー
    ティブ・グレード製品( 接合部温度– 40 °C~+ 125 °C)

パッケージ

  • PSOP-8 ( 露出放熱パッド付き)

LM22675 は、 できる限り少ない外付け部品で高効率の高耐圧降圧型 ( バック ) レギュレータを実現するために必要なすべての 機能を備えたスイッチング・レギュレータです。 使い勝手の良い このレギュレータは、 最大 1A の負荷電流を供給可能な耐圧42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。 優れ たライン / ロード ・ レギュレーション特性に加えて、 最高で 90% を超える高い効率を備えています。 電圧モード制御を採用して おり、 オン時間の Min 値が短いので、 入力電圧と出力電圧の 比をきわめて大きくすることができます。 また、 ループ補償回路 を内蔵しているため、ユーザーはループ補償用部品について 面倒な計算をする必要がありません。 5V の固定出力タイプと可変出 力タ イプが 用 意さ れ て い ま す。 スイッチング周波 数は 500kHz で、 外付け部品の小型化が可能なほか、 優れた過渡 応答を実現しています。 高精度イネーブル入力は、 レギュレー タの 制御と システム電源の シー ケンス制 御を簡略 化します。シャットダウン・モードにおけるこのレギュレータの消費電流はわ ずか 25µA (typ) です。 ソフトスタート回路 (500µs、 typ) を内 蔵しているので、 外付け部品数を抑えられます。 LM22675 は、 熱暴走保護機能 ( サーマル ・ シャットダウン ) と電流制限回路 を内蔵しており、 予期せぬ過負荷状態になることを防止します。

LM22675 は、 テキサス ・ インスツルメンツ (TI) の SIMPLESWITCHER® ファミリ製品です。 SIMPLE SWITCHER® コンセ プトにより、 TI の設計ツール WEBENCH® を用いて、 必要最 小限の外付け部品による設計を簡単に完了できます。 TI の WEBENCH® ツールは、 外付け部品の計算、 電気特性シミュ レーション、 熱特性シミュレーション、 Build-It ボード ( 有償の 試作ボード作成サービス ) などの機能を持ち、容易なデザイン・ インが可能です。

LM22675 は、 できる限り少ない外付け部品で高効率の高耐圧降圧型 ( バック ) レギュレータを実現するために必要なすべての 機能を備えたスイッチング・レギュレータです。 使い勝手の良い このレギュレータは、 最大 1A の負荷電流を供給可能な耐圧42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。 優れ たライン / ロード ・ レギュレーション特性に加えて、 最高で 90% を超える高い効率を備えています。 電圧モード制御を採用して おり、 オン時間の Min 値が短いので、 入力電圧と出力電圧の 比をきわめて大きくすることができます。 また、 ループ補償回路 を内蔵しているため、ユーザーはループ補償用部品について 面倒な計算をする必要がありません。 5V の固定出力タイプと可変出 力タ イプが 用 意さ れ て い ま す。 スイッチング周波 数は 500kHz で、 外付け部品の小型化が可能なほか、 優れた過渡 応答を実現しています。 高精度イネーブル入力は、 レギュレー タの 制御と システム電源の シー ケンス制 御を簡略 化します。シャットダウン・モードにおけるこのレギュレータの消費電流はわ ずか 25µA (typ) です。 ソフトスタート回路 (500µs、 typ) を内 蔵しているので、 外付け部品数を抑えられます。 LM22675 は、 熱暴走保護機能 ( サーマル ・ シャットダウン ) と電流制限回路 を内蔵しており、 予期せぬ過負荷状態になることを防止します。

LM22675 は、 テキサス ・ インスツルメンツ (TI) の SIMPLESWITCHER® ファミリ製品です。 SIMPLE SWITCHER® コンセ プトにより、 TI の設計ツール WEBENCH® を用いて、 必要最 小限の外付け部品による設計を簡単に完了できます。 TI の WEBENCH® ツールは、 外付け部品の計算、 電気特性シミュ レーション、 熱特性シミュレーション、 Build-It ボード ( 有償の 試作ボード作成サービス ) などの機能を持ち、容易なデザイン・ インが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM22675/75Q SIMPLE SWITCHER 42V、1A 降圧型電圧レギュレータ(追加機能付き) データシート (Rev. K 翻訳版) 最新英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2013年 4月 15日
アプリケーション・ノート AN-1930 車載アプリケーションを席巻する SIMPLE SWITCHER® レギュレータ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 6日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
アプリケーション・ノート Know Your Limits 2015年 6月 2日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
設計ガイド SIMPLE SWITCHER® Design Guide 2011年 4月 11日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM22672EVAL — LM22671 1A SIMPLE SWITCHER レギュレータ評価モジュール、周波数調整または周波数同期 / 高精度イネーブル付

The LM22672 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22672 switching regulator. The LM22672 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 1A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 評価モジュール

EVMK2GX(「K2G」とも呼ぶ)1GHz 評価モジュール(EVM)は 66AK2Gx プロセッサ・ファミリの迅速な評価のほか、オーディオ、産業用モーター制御、スマート・グリッド保護、高信頼性リアルタイム・コンピューティング集約型アプリケーションの迅速な開発を可能にします。  既存の KeyStone ベース SoC デバイスと同様に、66AK2Gx の DSP と ARM コアがシステム内のメモリとペリフェラルをすべて制御します。こうしたアーキテクチャは DSP または ARM を中心としたシステム設計を可能にし、ソフトウェアのフレキシビリティを最大限に高めます。

この EVM は (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

EVMK2GXS — 66AK2Gx(K2G)1GHz 高度セキュリティの評価モジュール

The K2G 1GHz High Secure Evaluation Module (EVM) enables developers to start  evaluating and testing the programming of the  high secure developmental version of the  66AK2Gx processor, and to accelerate the next stage of secure boot product development of audio and industrial real (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM22675 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM623.ZIP (401 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM22675 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM622.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM22675-5.0 PSpice Average Model

SNVM104.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22675-5.0 PSpice Transient Model

SNVM115.ZIP (204 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22675-5.0 TINA-TI Average Reference Design

SNVM128.TSC (141 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM22675-5.0 TINA-TI Average Spice Model

SNVM129.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM22675-5.0 TINA-TI Line Transient Reference Design

SNVM127.TSC (189 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM22675-5.0 TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVM123.TSC (183 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM22675-5.0 TINA-TI Startup Transient Reference Design

SNVM124.TSC (216 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM22675-5.0 TINA-TI Steady State Transient Reference Design

SNVM126.TSC (225 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM22675-5.0 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM125.ZIP (20 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM22675-5.0 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM928.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22675-5.0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM930.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22675-ADJ PSpice Average Model

SNVM282.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22675-ADJ PSpice Transient Model

SNVM281.ZIP (166 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22675-ADJ Unencrypted PSpice Average Model

SNVM931.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22675-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM929.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM2267X-22680DESIGN-CALC — LM2267x、LM22680 クイック・スタート Simple Switcher コンポーネント・カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ