TIDEP0069

66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ・オーディオ・プロセッシングのリファレンス・デザイン

TIDEP0069

設計ファイル

概要

This reference design is a reference platform based on the 66AK2Gx DSP + ARM processor  System-On-Chip (SoC) and companion AIC3106 Audio codec and enables a quick path to audio processing algorithm design and demonstration. This audio solution design includes real time application software using the Processor SDK TI RTOS software that demonstrates audio processing block on the DSP to add audio effects. 

特長
  • Programmable three-band equialization with gain controls
  • Simple serial user interface
  • Digital radio input with up to 96KHz sample rate
  • DSP-based audio processing implementation
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU567A.PDF (12100 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRLK9.PDF (1523 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRLL0.PDF (119 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLL1.ZIP (151 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLL2.ZIP (12389 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF
Arm ベースのプロセッサ

66AK2G121 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

データシート: PDF | HTML
オーディオ・コーデック

TLV320AIC310610 入力、7 出力、ヘッドホン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ・コーデック

データシート: PDF | HTML
クロック・ジェネレータ

CDCM62082:8、超低消費電力、低ジッタ・クロック・ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659114 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 66AK2Gx DSP + Armプロセッサによるオーディオ処理のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 7月 31日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
EVMK2GX 66AK2Gx 1GHz 評価モジュール

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G Linux と TI-RTOS をサポートする、66AK2Gx プロセッサ向けのプロセッサ SDK

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ