TIDEP0068
K2G 汎用 EVM(GP EVM)向け、PCI Express 対応 PCB 設計検討のリファレンス・デザイン
TIDEP0068
概要
PCI-Express provides for low pin-count, high reliability, and high-speed with data transfer at rates of up to 5.0 Gbps per lane, per direction, and an PCIe module is included on the TI 66AK2Gx DSP + ARM Processor system on chip (SoC). This PCIe PCB design considerations reference design helps developers optimize the printed circuit board (PCB) design by providing best-practice PCB for the PCIe portion of the 66AK2Gx Processor SoC. This in turn enables developers achieve desired PCIe signal performance on the first PCB implementation pass, allowing rapid focus on K2G Processor based application development and test. The 66AK2Gx General Purpose EVM (EVMK2G) is used as a reference to discuss some of these considerations.
特長
- Optimized High Speed Signal Routing
- Surface-Mount PCIe x1 Socket
- Example of AC Coupling Capacitor Placement
- Example of Recommended Differential Pair Spacing
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | K2G汎用EVM (GP EVM)用のPCI-Express PCB設計上の考慮事項のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018年 7月 12日 |