ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.85 Fixed output options (V) 0.85, 1, 1.15, 1.35, 1.7, 1.8, 1.85, 2.5, 2.6, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.35, 3.4, 3.6 Noise (µVrms) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 208 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.85 Fixed output options (V) 0.85, 1, 1.15, 1.35, 1.7, 1.8, 1.85, 2.5, 2.6, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.35, 3.4, 3.6 Noise (µVrms) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 208 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 標準精度:0.5%
  • 200mA の出力をサポート
  • 低 I Q:25µA
  • 0.85V~5.0V の固定出力電圧の組み合わせが可能 (1)
  • 高 PSRR:
    • 100Hz 時に 70dB
    • 1MHz 時に 50dB
  • 実効容量 0.1µF で安定 (2)
  • サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
  • パッケージ:1mm × 1mm DQN (X2SON) (1) (2)

(1)利用可能なすべての電圧オプションについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションの付録を参照してください。

(2)詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを参照してください。

  • 標準精度:0.5%
  • 200mA の出力をサポート
  • 低 I Q:25µA
  • 0.85V~5.0V の固定出力電圧の組み合わせが可能 (1)
  • 高 PSRR:
    • 100Hz 時に 70dB
    • 1MHz 時に 50dB
  • 実効容量 0.1µF で安定 (2)
  • サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
  • パッケージ:1mm × 1mm DQN (X2SON) (1) (2)

(1)利用可能なすべての電圧オプションについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションの付録を参照してください。

(2)詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを参照してください。

TLV707 シリーズ (TLV707 および TLV707P) の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ (LDO) は、静止電流が低く、ラインおよび負荷過渡特性が優れた、低消費電力が重要なアプリケーション向けのデバイスです。これらのデバイスの一般的な精度は 0.5% です。すべてのバージョンには安全性のため、サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能が搭載されています。

さらに、これらのデバイスはわずか 0.1µF の実効出力容量で安定します。この特長により、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きい、コスト効率の高いコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。

また、TLV707P にはアクティブ・プルダウン回路もあり、出力を迅速に放電します。

TLV707 シリーズの LDO は 1mm × 1mm の DQN (X2SON) パッケージで供給されるため、携帯型アプリケーションに好適です。

TLV707 シリーズ (TLV707 および TLV707P) の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ (LDO) は、静止電流が低く、ラインおよび負荷過渡特性が優れた、低消費電力が重要なアプリケーション向けのデバイスです。これらのデバイスの一般的な精度は 0.5% です。すべてのバージョンには安全性のため、サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能が搭載されています。

さらに、これらのデバイスはわずか 0.1µF の実効出力容量で安定します。この特長により、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きい、コスト効率の高いコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。

また、TLV707P にはアクティブ・プルダウン回路もあり、出力を迅速に放電します。

TLV707 シリーズの LDO は 1mm × 1mm の DQN (X2SON) パッケージで供給されるため、携帯型アプリケーションに好適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV707P アクティブ イネーブルとアクティブ出力放電機能搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Same device with active output discharge
TLV742P アクティブ 200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Next-generation pin-to-pin device for cost-sensitive applications with output discharge
新規 TLV773 アクティブ イネーブル搭載、300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ General purpose LDO with higher PSRR

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV707、TLV707P 200mA、低 IQ、低ノイズ、低ドロップアウトの携帯型デバイス用レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 7月 7日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
ユーザー・ガイド TLV70728EVM-612 User's Guide 2010年 12月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV70728EVM-612 — TLV70728EVM-612 評価モジュール、200 mA、低 Iq、低ドロップアウト・レギュレータ

The TLV70728EVM-612 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV70728 200mA, Low IQ, Low Dropout Regulator for Portables. The TLV70728EVM-612 provides a single 2.8V regulated output.
ユーザー ガイド: PDF
開発キット

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 評価モジュール

EVMK2GX(「K2G」とも呼ぶ)1GHz 評価モジュール(EVM)は 66AK2Gx プロセッサ・ファミリの迅速な評価のほか、オーディオ、産業用モーター制御、スマート・グリッド保護、高信頼性リアルタイム・コンピューティング集約型アプリケーションの迅速な開発を可能にします。  既存の KeyStone ベース SoC デバイスと同様に、66AK2Gx の DSP と ARM コアがシステム内のメモリとペリフェラルをすべて制御します。こうしたアーキテクチャは DSP または ARM を中心としたシステム設計を可能にし、ソフトウェアのフレキシビリティを最大限に高めます。

この EVM は (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

EVMK2GXS — 66AK2Gx(K2G)1GHz 高度セキュリティの評価モジュール

The K2G 1GHz High Secure Evaluation Module (EVM) enables developers to start  evaluating and testing the programming of the  high secure developmental version of the  66AK2Gx processor, and to accelerate the next stage of secure boot product development of audio and industrial real (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV707085 PSpice Transient Model

SBVM264.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70710 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM238A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV707115 PSpice Transient Model

SBVM275.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70717 PSpice Transient Model

SBVM435.ZIP (42 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70717 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM469.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70718 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM013B.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV707185 PSpice Transient Model

SBVM179.ZIP (19 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70725 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM232A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70726 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM239A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70728 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM012B.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV707285 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM014B.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70729 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM240A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70730 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM015B.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70731 PSpice Transient Model

SBVM339.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70732 PSpice Transient Model

SBVM360.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70733 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM016B.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70733 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM199.TSC (27 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70733 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM198.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV707335 PSpice Transient Model

SBVM429.ZIP (42 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV707335 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM477.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70734 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM233A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70736 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM223A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ