TLV70728EVM-612
TLV70728EVM-612 評価モジュール、200 mA、低 Iq、低ドロップアウト・レギュレータ
TLV70728EVM-612
概要
The TLV70728EVM-612 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV70728 200mA, Low IQ, Low Dropout Regulator for Portables. The TLV70728EVM-612 provides a single 2.8V regulated output.
特長
- Very Low Dropout: 280mV at 150mA
- 0.5% Typical Accuracy
- Low IQ of 35uA
- Available in Fixed-Output Voltages from 0.7V to 3.6V
- High PSRR: 70dB at 1kHz
- Stable with effective capacitance of 0.47uF
- Over current protection
購入と開発の開始
評価ボード
TLV70728EVM-612 — TLV70728 200mA、低静止電流(Iq)、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TLV70728EVM-612 User's Guide | 2010年 12月 21日 | |||
証明書 | TLV70728EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |