TIDEP-0088
音声ベース・アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス・デザイン
TIDEP-0088
概要
複数のマイク、1 個のビーム・フォーミング・アルゴリズム、他の複数のプロセスを使用して、ノイズや他の散乱要因からクリアな音声とオーディオを抽出するリファレンス・デザインです。 音声起動デジタル・アシスタントを搭載して、ノイズの影響を受けやすい環境で使用される家電製品が急速に増加しており、ノイズの多い環境からクリアな音声を抽出するシステムの需要が生じています。 TIDEP-0088 リファレンス・デザインは、マイク・アレイと高性能の信号処理を使用して、ノイズの多い環境からクリアなオーディオを抽出します。
特長
- オーディオ前処理用の単一のデジタル信号プロセッサ(DSP)SoC
- サーキュラー・マイク・ボード(CMB)は、360 度のオーディオ・ソース範囲に対応
- オーディオ前処理ソフトウェア
- モジュール化された部品で作られたハードウェア / ソフトウェアを使用して、クリアな音声トリガーと音声認識に用いるオーディオ前処理ソリューションを構築
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQT4.PDF (89 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRLE6A.PDF (119 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 66AK2Gxを使用する音声ベース・アプリケーション用のオーディオ・プリプロセッシング・システムのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018年 7月 12日 | |||
技術記事 | A primer in voice interface technology | PDF | HTML | 2017年 5月 26日 | |||
VID | Demonstrating Voice Preprocessing | 2017年 5月 18日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper | 2017年 5月 9日 |