この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
PCM1864
- 高いSNR特性
- 110dB SNR (PCM1861/63/65)
- 103dB SNR (PCM1860/62/64)
- ADCサンプル・レート(fS) = 8kHz~192kHz
- 最大4つの独立したADCチャネルを利用可能
- シングルエンド、2.1VRMSフルスケール(FS)入力
- 差動、4.2VRMS FS入力
- ハードウェア(HW)制御: PCM1860/61
- ソフトウェア(SW)制御(I2CまたはSPI):
PCM1862/63/64/65 - 最大4つのデジタル・マイクロフォンをサポート
(SW制御のデバイス) - プログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)
- 固定ゲイン: 0dB、12dB、32dB
(PCM1860/61) - SW制御ゲイン: -12dB~+32dB
(PCM1862/63/64/65)
- 固定ゲイン: 0dB、12dB、32dB
- 高性能オーディオPLLを統合
- 3.3V単電源動作
- 3.3V時の消費電力
- 85mW未満(PCM1860/61/62/63)
- 145mW未満(PCM1864/65)
- Energysenseオーディオ・コンテンツ検出器によるシステムの自動ウェークアップおよびスリープ
- マスタまたはスレーブ・オーディオ・インターフェイス
- 自動PGAクリッピング抑制制御
- すべてのデバイス間でPCBフットプリントが互換
PCM186xファミリ(PCM1860、PCM1861、PCM1862、PCM1863、PCM1864、PCM1865)のオーディオ・フロントエンド・デバイスは、新しいオーディオ機能統合手法を使用し、European Ecodesign規制に簡単に準拠できるようにすると同時に、高性能の最終製品を低コストで実現可能にします。PCM186xは3.3Vの単一電源で動作し、小さなパッケージにプログラム可能ゲイン・アンプ(PGA)を内蔵しています。この構成により、より小さくスマートな製品を、低いコストで現実的に実装できます。
PCM186xオーディオ・フロントエンドは、数mVのマイクロフォン入力から2.1VRMSのライン入力までのシングルエンド入力レベルを、外部の分圧抵抗なしにサポートします。また、フロントエンド・ミキサー(MIX)、マルチプレクサ(MUX)、PGAは、差動(Diff)、疑似差動、およびシングルエンド(SE)入力もサポートするため、これらのデバイスは干渉の抑制が必要な製品向けの理想的なインターフェイスです。PCM186xには、一部のDSP機能を支援または置き換える、多くのシステム・レベル機能が統合されています。
内蔵のバンドギャップ基準電圧により、非常に優れたPSRRが得られるため、専用のアナログ3.3Vレールが不要になる場合もあります。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PCM1864EVM — PCM1864EVM - SW 制御、4 チャネル・オーディオ ADC、スマート・フロント・エンド付き、評価モジュール
The PCM1864 evaluation module (EVM) is an easy-to-use board for full evaluation of the four channel PCM1864 analog-to-digital converter (ADC). The included USB-12X board connects the EVM to the PC and provides 5-V power. The PCM1864EVM is controlled by PurePath™ Console, which allows the (...)
PCM186X-DRIVERS — PCM186x ADC ファミリ向けの Linux ドライバ サポート
Linux のメインライン ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:該当なし
Linux デバイス ツリー ドキュメント
(...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDEP-0088 — 音声ベース・アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス・デザイン
TIDEP-0083 — IBM Watson へのクラウド接続を備えた音声トリガ / 処理のリファレンス・デザイン
TIDA-01454 — PCM1864 ベース円形マイク・ボード(CMB)のリファレンス・デザイン
TIDEP-0077 — 音声ベース・アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス・デザイン
TIDEP-0099 — 音声ベース・アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。