PCM1864EVM
PCM1864EVM - SW 制御、4 チャネル・オーディオ ADC、スマート・フロント・エンド付き、評価モジュール
PCM1864EVM
概要
The PCM1864 evaluation module (EVM) is an easy-to-use board for full evaluation of the four channel PCM1864 analog-to-digital converter (ADC). The included USB-12X board connects the EVM to the PC and provides 5-V power. The PCM1864EVM is controlled by PurePath™ Console, which allows the ability to load, run, and save scripts.
特長
- Simple external 5-V power connection or USB power from USB-I2X
- All register programming can be done via USB through USB-I2X using PurePath™ Console
- Headers and test points available for most signals to and from PCM1864
- Digital audio can be streamed from included SPDIF optical connectors or through USB to PC
- Onboard PCM9211 allows EVM to receive and transmit digital audio via optical/SPDIF connectors
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
PCM1864EVM — PCM1864 ユニバーサル・フロント・エンドの付いた、103dB、4 チャネルのソフトウェア制御オーディオ ADC の評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4