TIDEP-0099

音声ベース・アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス・デザイン

TIDEP-0099

設計ファイル

概要

This reference design uses multiple microphones, a beamforming algorithm, and other processes to extract clear speech and audio amidst noise and other clutter.  The rapid increase in applications that are used in noise-prone environments for voice activated digital assistants creates demand for systems that extract clear voice from noisy environments.  The TIDEP-0099 reference design uses a microphone array and a sophisticated signal processing to extract clear audio from noisy environments.

特長
  • Single Digital Signal Processor (DSP) SoC for audio pre-processing
  • Circular Microphone Board (CMB) with 360 degree coverage of audio source
  • Audio pre-processing software
  • Hardware/software solution with modularized components to build an audio pre-processing solution for clear voice triggering and recognition
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU308A.PDF (13161 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRQT3.PDF (334 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQT4.PDF (89 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQT5.PDF (196 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLE7A.ZIP (151 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQT7.ZIP (18998 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDE5.ZIP (6085 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQT6.ZIP (10228 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル信号プロセッサ (DSP)

TMS320C6655高性能シングル・コア C66x の固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

データシート: PDF | HTML
デジタル信号プロセッサ (DSP)

TMS320C6657高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz、2 個の UART 搭載

データシート: PDF | HTML
デジタル信号プロセッサ (DSP)

TMS320C6747低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 封止

データシート: PDF | HTML
オーディオ ADC

PCM1864ユニバーサル・フロント・エンド搭載、103dB、4 チャネル、ソフトウェア制御のオーディオ ADC

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キット

OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キットは、TI が Spectrum Digital Inc. と協力して開発した、低コストの開発プラットフォームです。このプラットフォームは、TI の OMAP-L13x アプリケーション・プロセッサと TMS320C674x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP (TMS320C6747、TMS320C6745、TMS320C6743) をベースにする高精度アプリケーションの開発期間を短縮できる設計を採用しています。PC とは USB で接続して使用します。プラグ・アンド・プレイ機能が有効です。経験の有無に関わらず、評価基板 (...)

販売特約店から購入

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド C6747を使用する音声ベース・アプリケーション用のオーディオ・プ リプロセッシング・システムのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017年 9月 18日
VID Voice Preprocessing Demo on C6747 2017年 9月 1日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
TELECOMLIB テレコムおよびメディア向けライブラリ - FAXLIB、VoLIB および AEC/AER、TMS320C64x+ および TMS320C55x プロセッサ用

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01454 PCM1864 ベース円形マイク・ボード(CMB)のリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ