TIDA-01454
PCM1864 ベース円形マイク・ボード(CMB)のリファレンス・デザイン
TIDA-01454
概要
PCM1864 サーキュラー・マイク・ボード(CMB)は音声トリガや音声認識など、発声が明瞭なオーディオを必要とするアプリケーションに最適な、低コストの使いやすいリファレンス・デザインです。マイク・アレイを使用して音声信号をキャプチャし、デジタル・ストリームに変換します。ストリームに対して DSP システムを使用し、ノイズの多い環境でも明瞭なオーディオを抽出できます。
特長
- 4 チャネル・オーディオ ADC の PCM1864 を 2 個使用して 8 個のマイク・アレイとインターフェイスし、ノイズの多い環境でも話し手の明瞭な音声を抽出
- 信号の存在と損失を示す EnergySense 通知機能:低消費電力の高性能オーディオ・ソリューションのコア
- マイク・アレイ、TI 提供のソフトウェア、評価モジュールを使用し、包括的なシステム・リファレンス・デザインを提供
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQT4.PDF (89 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | PCM1864 Based Circular Microphone Board Reference Design | 2017年 4月 10日 | |||
証明書 | PCM1864CMBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |