PMP20859

スムーズな遷移を実現する デュアル入力、冗長型 PoE PD のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、IEEE802.3bt (ドラフト) に準拠したPower over Ethernet (PoE) 受電デバイス(PD) を実装しており、2 系統の冗長入力と、それらの入力および補助入力間でのスムーズな切り替えを可能にします。  このデザインは、5V/6A の同期フライバック コンバータで構成されており、最大 3 つの電源 (2 つの PoE 給電装置 (PSE) と1 つの AC/DC ウォール アダプタの補助電源) を使用できるため、システムにおける電力およびデータ損失のリスクを低減します。

IEEE802.3bt 対応 PSE コントローラの必要性をお考えですか?TPS23881を確認してください。

特長
  • 冗長化入力:  2 つの PoE および 48V アダプタ
  • 入力を切り替える際も出力は連続して供給
  • PoE 入力時、5V/6A 出力で 84% の変換効率を実現
出力電圧オプション PMP20859.1
Vin(最小)(V) 42.5
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 30
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Synchronous^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT030.PDF (1112 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRX96.PDF (418 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX95.PDF (40 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX98.ZIP (1410 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEX3.ZIP (1595 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX97.PDF (2120 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRX94.PDF (430 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18504Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS2372自動 MPS / AutoClass 機能搭載 IEEE 802.3bt PoE 大出力 PD インターフェイス

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

LM502013 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3808プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A3mm x 3mm のシングル SON、61mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Dual-Input Redundant PoE PD With Smooth Transition Reference Design 2018/10/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。