データシート
TPS2372
- IEEE 802.3bt (ドラフト) タイプ3またはタイプ4 PoE用のPDソリューション
- タイプ4 ( TPS2372-4) 90Wおよびタイプ3 ( TPS2372-3) 60W動作用の電力レベルをサポート
- 堅牢な100VのホットスワップMOSFET
- TPS2372-4 (標準値): 0.1Ω、2.2A電流制限
- TPS2372-3 (標準値): 0.3Ω、1.85A電流制限
- 電源インジケータ出力を割り当て済み
- 突入電流完了遅延付きのPG出力
- PSE突入電流に準拠
- 自動電源シグネチャ保持(MPS)
- タイプ1-2または3-4 PSEに合わせてMPSを自動調整
- 超低消費電力のスタンバイ・モードをサポート
- 自動クラス動作をサポート
- PoE++ PSEをサポート
- 接合部温度範囲: -40℃~125℃
- 20リードのVQFNパッケージ
TPS2372には、IEEE802.3atまたはIEEE802.3bt (ドラフト) (タイプ1-4)受電機器(PD)を実装するために必要な、すべての機能が含まれています。内部スイッチ抵抗が低いため、TPS2372-4およびTPS2372-3は、それぞれ最大90Wおよび60Wの大電力アプリケーションをサポートできます。100mのCAT5ケーブルを想定した場合、これはPD入力の71.3Wおよび51Wに相当します。
TPS2372は拡張機能付きで動作します。
自動MPS機能により、非常に消費電力の低いスタンバイ・モードが必要なアプリケーションにも使用可能です。TPS2372は、PSE電力を維持するため必要な、パルス化された電流を自動的に生成します。外付けの抵抗を使用して、この機能を有効化し、MPSのパルス化された電流の振幅をプログラムできます。
また、TPS2372には遅延機能が実装されており、リモートPSEは突入フェーズを完了してから、パワー・グッド(PG)出力を解除できます。これによって、IEEE802.3bt (ドラフト)のスタートアップ要件を満たすことができます。
また、自動クラスのイネーブル入力により、IEEE802.3bt (ドラフト)標準に準拠した、高度なシステム電力最適化モードも可能になります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2372-3EVM-757 — TPS2372-3 ライティング・アプリケーション向け IEEE802.3bt Type 3 PoE PD の評価モジュール
The TPS2372-3EVM-757 evaluation module contains design and reference circuitry for the TPS2372, which is a IEEE802.3bt Type 3 PoE PD controller suitable for high power PoE PD Lighting applications.
In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23881.
In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23881.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS2372-4EVM-006 — IEEE 802.3bt PoE PD(受電側)アプリケーション向け TPS2372-4EVM 評価モジュール
TPS2372 評価モジュール(TPS2372-4EVM-006)は、TPS2372 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の PoE PD(パワー・オーバー・イーサネットの受電デバイス) コントローラであり、LED ライティングやモジュールなど、大電力の PoE PD アプリケーションに最適です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
PMP23366 — 遠隔測定 (テレメトリ) 機能を搭載し、滑らかな遷移を実現する、デュアル入力、冗長型 PoE Class 6 PD のリファレンス デザイン
このデザインは、デュアル冗長 PoE (パワー オーバー イーサネット) 入力を採用し、これらの入力と 1 個の補助入力の間で滑らかな遷移を実現する PoE Class 6 の受電側 (PD) を実装しています。2 個の TPS2372-3 PD コントローラを使用し、最大 51W という大電力の PoE 制御を実施します。TPS23734 IC の PWM 領域を使用し、5V、9A のアクティブ クランプ フォワード コンバータを実装しています。INA237A は、入力電圧 / 電流 / 電力 / 温度を測定し、I2C 経由で測定値を渡します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP20859 — スムーズな遷移を実現する デュアル入力、冗長型 PoE PD のリファレンス・デザイン
This reference design implements an IEEE802.3bt (draft) Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD) with dual redundant inputs and a smooth transition between these inputs and an auxiliary input. The design consists of a 5V/6A synchronous flyback converter and allows for up to three (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01463 — IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)対応コネクテッド LED ライティングのリファレンス・デザイン
この PoE(Power over Ethernet)リファレンス・デザインは、単一のイーサネット・ケーブルを使用して、接続先の LED ライティング・バラストに電力とデータを供給します。このリファレンス・デザインは TI の TPS2372-4 PoE 受電側デバイス(PD)インターフェイス、LM3409 降圧コントローラ、LM5165 降圧コンバータ、TPS62740 降圧コンバータ、TM4C1292NCPDT マイコン(MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保護デバイス、DP83822I イーサネット PHY を使用して、LED ライトに電力を供給し、LED (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。