TPS2372-3EVM-757

TPS2372-3 ライティング・アプリケーション向け IEEE802.3bt Type 3 PoE PD の評価モジュール

TPS2372-3EVM-757

購入

概要

The TPS2372-3EVM-757 evaluation module contains design and reference circuitry for the TPS2372, which is a IEEE802.3bt Type 3 PoE PD controller suitable for high power PoE PD Lighting applications.

In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23881.

特長
  • IEEE802.3bt compliant PoE PD
  • Automatic MPS
  • Inrush Delay
  • AutoClass
電力受電側
TPS2372 自動 MPS / AutoClass 機能搭載 IEEE 802.3bt PoE 大出力 PD インターフェイス

 

照明 LED ドライバ
LM3409HV 大電力 LED ドライバ向け、75V、PFET、降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TPS2372-3EVM-757 is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2372-3EVM-757 — TPS2372-3 ライティング・アプリケーション向け IEEE802.3bt Type 3 PoE PD の評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2372-3EVM-757 Evaluation Module 2017年 12月 22日
証明書 TPS2372-3EVM-757 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018年 4月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ