TIDEP0036

効率的な OPUS コーデック・ソリューションを実施する TMS320C6657 を使用したリファレンス・デザイン

TIDEP0036

設計ファイル

概要

The TIDEP0036 reference design provides an example of the ease of running TI optimized Opus encoder/decoder on the TMS320C6657 device. Since Opus supports a a wide range of bit rates, frame sizes and sampling rates, all with low delay, it has applicability for voice communications, networked audio and even high performance audio processing application.   This design also highlights the performance improvements achieved when implementing the Opus codec on a DSP vs. a general purpose processor, like ARM.  Depending upon the level of optimization of the code running on the genral purpose processor, implementing the Opus Codec on a C66x TI DSP core can have 3X the performance of an ARM CORTEX A-15 implementation. TMS320C66x DSPs support both audio and video codecs.

特長
  • This reference design is tested and includes hardware reference(EVM), software (Opus Codec package), users guide.
  • TMDSEVM6657 Lite EVM for high performance, cost-efficient, standalone development platform, using the TMS320C6657 high performance DSP based on TI's C66x Keystone multicore architecture. This design includes schematics, design files and bill of materials.
  • TI optimized Opus codec on the TI C66x DSP Core. The Opus codec package includes the codec,  along with test application and user guides, as well as documentation.
  • Users guide, including how to get started, as well as performance benchmarks vs. ARM® Cortex®-A15.
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA45.PDF (992 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRFB2.PDF (1717 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFB3.PDF (191 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFB5.ZIP (1728 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAH0.ZIP (9013 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFB4.ZIP (4763 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54231Eco-mode™ 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS546204.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD7242デジタル、デュアル、同期整流、降圧パワー・ドライバ

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD92224/6/8 ビット・パラレル VID 対応、2 相デジタル PWM 降圧コントローラ

データシート: PDF
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

PCA93062 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル・シフタ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430F5435192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、18MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74AHC004 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74AUC1G321 チャネル、2 入力、0.8V ~ 2.7V、超高速 (2.4ns)、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G321 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

MAX3221E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル・チャネル 250kbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
クロック・ジェネレータ

CDCE62005デュアル VCO 内蔵、5/10 出力、クロック・ジェネレータ / ジッタ・クリーナ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3808プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
デジタル信号プロセッサ (DSP)

TMS320C6654高性能シングル・コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 850MHz

データシート: PDF | HTML
デジタル信号プロセッサ (DSP)

TMS320C6655高性能シングル・コア C66x の固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

データシート: PDF | HTML
デジタル信号プロセッサ (DSP)

TMS320C6657高性能デュアル・コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz、2 個の UART 搭載

データシート: PDF | HTML
プロトコル固有のスイッチ / マルチプレクサ

TS3L3013.3V、2:1 (SPDT)、8 チャネル・ギガビット LAN スイッチ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード・リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74ALVC1253 ステート出力、4 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

データシート: PDF
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン・ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDSEVM6657LS — TMS320C6657 Lite 評価モジュール

The TMS3206657 Lite Evaluation Module (EVM), is an easy-to-use, cost-efficient development tool that helps developers quickly get started with designs using the C6657 or C6655 or C6654 family of DSPs. The EVM includes an on-board, single C6657 processor with robust connectivity options that allows (...)

ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution Design Guide 2015年 6月 16日
ユーザー・ガイド TMDXEVM6657L/LE/TMDSEVM6657LS Technical Reference Manual 2012年 5月 11日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア・コーデック
C66XCODECS コーデック - ビデオ、スピーチ - C66x ベース・デバイス用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ