TIDA-050034
Integrated power supply reference design for NXP iMX 7D processor
TIDA-050034
概要
TIDA-050034 is a fully functional development board combining a TI PMIC, TPS65218DO, with NXP i.MX 7Dual Application Processor.
The hardware design consists of DDR3L SDRAM (2x512MB), 64MB Serial NOR Flash, 8GB eMMC 5.0 iNAND, SD Card interface v3.0, 50 pin LCD Connector for external TFT display interface, 1000Base-T Ethernet, USB2.0 Type A and micro-AB, MIPI CSI for external camera interface and mini-PCIe interface.
This design is intended for any project that is using the i.MX 7Solo or i.MX 7Dual processor and requires evaluation of alternate power solutions.
特長
- Full system-on-board for rapid development of NXP i.MX 7D & i.MX 7S systems
- Low-power modes & DVFS supported
- Wifi + Bluetooth wireless connectivity
- Ethernet, CAN, USB wired connectivity
- LCD/HDMI/MIPI DSI display options
- Selectable boot options (SD, eMMC, QSPI)
出力電圧オプション | TIDA-050034.1 | TIDA-050034.2 | TIDA-050034.3 | TIDA-050034.4 | TIDA-050034.5 | TIDA-050034.6 | TIDA-050034.7 | TIDA-050034.8 | TIDA-050034.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 2.9 | 1.45 | 1.45 |
Vin (Max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 1.35 | 1.8 | 3.3 | 1.5 | .675 | 3.3 | 2.5 | 2.8 |
Iout (Max) (A) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | .4 | 3 | 2 | .5 | .5 |
Output Power (W) | 1.8 | 2.43 | 3.24 | 5.28 | .6 | 2.025 | 6.6 | 1.25 | 1.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck Boost- Synchronous | Linear Regulator | Other | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM366.PDF (515 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6521815 — 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC)
データシート: PDF | HTML開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | NXP iMX 7D プロセッサ向け統合型電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2020年 5月 26日 | |||
アプリケーション概要 | Powering the NXP i.MX 7 Processor with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 12月 9日 |