この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS770
- 50-mA Low-Dropout Regulator
- Available in 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, and 5-V Fixed-Output and Adjustable Versions
- Only 17 uA Quiescent Current at 50 mA
- 1 uA Quiescent Current in Standby Mode
- Dropout Voltage Typically 35 mV at 50 mA
- Over Current Limitation
- \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
- 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
The TPS770xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of low dropout voltage, ultralow-power operation, and miniaturized packaging. These regulators feature low dropout voltages and ultralow quiescent current compared to conventional LDO regulators. Offered in a 5-terminal small outline integrated-circuit SOT-23 package, the TPS770xx series devices are ideal for micropower operations and where board space is at a premium.
A combination of new circuit design and process innovation has enabled the usual PNP pass transistor to be replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low \x97 typically 35 mV at 50 mA of load current (TPS77050) \x97 and is directly proportional to the load current. Since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is ultralow (28 uA maximum) and is stable over the entire range of output load current (0 mA to 50 mA). Intended for use in portable systems such as laptops and cellular phones, the ultralow-dropout voltage feature and ultralow-power operation result in a significant increase in system battery operating life.
The TPS770xx also features a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 uA typical at TJ = 25°C. The TPS770xx is offered in 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, and 5-V fixed-voltage versions and in a variable version (programmable over the range of 1.2 V to 5.5 V).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Ultra Low-Power 50-mA Low-Dropout Linear Regulators データシート (Rev. D) | 2001年 5月 4日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
ユーザー・ガイド | DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) | 2005年 6月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応
TIDEP0076 — DLP® 構造化光使用、AM572x プロセッサ・ベース 3D マシン・ビジョンのリファレンス・デザイン
TIDM-METROLOGY-HOST — 単相電気メーター、絶縁型エネルギー測定付き
TIDEP0046 — AM57x 上のモンテカルロ・シミュレーション、OpenCL 使用、DSP アクセラレーション用、リファレンス・デザイン
TIDEP0047 — 電源および熱設計検討事項、TI 製 AM57x プロセッサ使用、リファレンス・デザイン
TIDC-BLE-METER-READING — Bluetooth 低エネルギ、エネルギ監視用、リファレンス・デザイン
TIDM-AUX-MODULE — バッテリ・マネジメントおよび補助電源オプション、E-メータ用
TIDM-3OUTSMTSTRP — 3 出力スマート・パワー・ストリップ
TIDM-THREEPHASEMETER-F449 — 低コストの三相電力量計のリファレンス・デザイン
TIDM-ENERGY-WATCHDOG — 単相サブ電力量計、スマート・ビル用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。