TIDM-METROLOGY-HOST
絶縁型エネルギー測定機能搭載、単相電気メーター
TIDM-METROLOGY-HOST
概要
電気メーターの開発者は多くの場合、ANSI/IEC データ テーブル、DLMS/COSEM、関税管理、通信などのホスト プロセッサ機能から、エネルギー測定機能を分離することを好みます。このデザインでは、個別の計測プロセッサおよびホスト プロセッサを使用して、これらのメーター機能を分離する方法を紹介します。このデザインに付属するファームウェアは、すべての必要な機能と、プロセッサ間の同期を管理します。また、このデザインは、必要な安全性要件を達成するために、2 つのプロセッサ間の通信を絶縁する方法も示します。さらに、MSP430 マイコン上の USB インターフェイスを使用したメーターの較正方法も紹介します。エンジニアはこのリファレンス・デザインを再利用することで、絶縁型計測機能を搭載したスマート メーターをより迅速に開発できるようになります。
特長
- USB 接続を使用したメーター較正の簡素化
- 計測 AFE とホスト マイコンの間の絶縁型通信
- 計測用の TI エネルギー ライブラリで、すべてのエネルギー測定パラメータを計算
- ホスト マイコン アプリケーションがオンボード LCD とメーター較正を制御
- 単相エネルギー測定は Class 0.2 の精度を達成
- セグメント LCD をオンボード搭載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAI7.PDF (100 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRAI8.ZIP (299 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRAI9.ZIP (452 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
他のワイヤレス製品
CC2530-RF4CE — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン
Low-power MCUs
MSP430F6638 — 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU
センシング マイコン
MSP430AFE253 — 3 個の 24 ビット シグマ デルタ ADC、16KB フラッシュ、512B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc621 or www.ti.com/lit/xx/tidc621a/tidc621a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC621. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Design Guide (Rev. A) | 2016/01/13 |