ISO7421
- Highest Signaling Rate: 1 Mbps
- Low Power Consumption, Typical ICC per Channel (3.3-V operation):
- ISO7420: 1.1 mA, ISO7421: 1.5 mA
- Low Propagation Delay – 9 ns Typical
- Low Skew – 300 ps Typical
- Wide TA Range: –40°C to 125°C (M-Grade)
- 50-kV/μs Transient Immunity, Typical
- Over 25-Year Isolation Integrity at Rated Voltage
- Operates From 3.3-V and 5-V Supply and Logic Levels
- 3.3-V and 5-V Level Translation
- Narrow Body SOIC-8 Package
- Safety and Regulatory Approvals:
- 4242 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10 and DIN EN 61010-1
- 2500 VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1 and IEC 61010-1 Standards
- CQC Certification per GB4943.1-2011
All other trademarks are the property of their respective owners
The ISO7420, ISO7420M and ISO7421 provide galvanic isolation up to 2500 VRMS for 1 minute per UL. These digital isolators have two isolated channels. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The suffix M indicates wide temperature range (–40°C to 125°C).
These devices have TTL input thresholds and require two supply voltages, 3.3 or 5 V, or any combination. All inputs are 5-V tolerant when supplied from a 3.3-V supply.
Note: The ISO7420 and ISO7421 are specified for signaling rates up to 1 Mbps. Due to their fast response time, under most cases, these devices will also transmit data with much shorter pulse widths. Designers should add external filtering to remove spurious signals with input pulse duration <20 ns if desired.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ISO742x Low-Power Dual-Channel Digital Isolators データシート (Rev. I) | PDF | HTML | 2015年 7月 16日 | ||
証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) | 2024年 1月 31日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Improve Your System Performance by Replacing Optocouplers with Digital Isolators (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 9月 7日 | |||
証明書 | CSA Certificate for ISO742xD | 2023年 3月 15日 | ||||
証明書 | CQC Certificate for ISO154xD, ISO742xD, ISO71xxDBQ (Rev. A) | 2023年 2月 7日 | ||||
証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 3 | 2022年 8月 8日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Universal Digital Isolator Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 3月 4日 | |||
技術記事 | Who tampered with my PLC? Are industrial control systems too flexible? | PDF | HTML | 2016年 8月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Dual-Channel Digital Isolator EVM (Rev. D) | 2013年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
TIDA-00472 — 230V、250W、高効率 BLDC モータ駆動、DC バス電圧リップル補償付、リファレンス・デザイン
TIDA-00447 — 24 V デュアル・ブラシレス DC モーター・ドライブ、食器洗い機ポンプ用リファレンス・デザイン
TIDM-METROLOGY-HOST — 単相電気メーター、絶縁型エネルギー測定付き
TIDA-00601 — 絶縁シャント・センサ・リファレンス・デザインによるマルチフェーズ・エネルギー測定
TIDA-01552 — デジタル出力モジュール向け 8 チャネル、2A ハイサイド・ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-00170 — プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)用 16 ビット、アナログ入力および出力ミックス・モジュール、リファレンス・デザイン
TIDA-00236 — ロー・サイド 0.5A 8 チャネル・デジタル出力モジュール、PLC 用
TIDA-00163 — 絶縁型 RS-232 - UART コンバータ、リファレンス・デザイン
2.5kVRMS の絶縁境界により、フィールド・サービスの技術者は設置後であっても電力計への接続を安全な方法で実施し、診断、データ取得、フィールドでのファームウェア更新を実行することができます。
(...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。