TIDA-01552
デジタル出力モジュール向け 8 チャネル、2A ハイサイド・ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-01552
概要
TIDA-01552 は PLC などのファクトリ・オートメーション・アプリケーションに対応した 8 チャネル、並列、2A、ハイサイド、デジタル出力のリファレンス・デザインで、TI の新しいハイサイド・ドライバ(TPS27S100 など)の診断機能と電力密度を活用しています。各出力は出力電流をリアルタイムで個別に測定できます。この機能により、動作中のワイヤの断線や回路の短絡を検出できます。経年劣化や改ざんに起因する出力負荷の変化も検出可能です。
特長
- 8 チャネル 24V ハイサイド・スイッチ・デジタル出力
- チャネルあたり 2A、ボードあたり合計 10A を完全に保護
- チャネルごとの出力電流テスト(5mA 精度)
- 負のクランプ電圧:-30V(高速減衰)
- 電源の電流制限とサーキット・ブレーカ
- IEC61000-4-x に準拠
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTC6.PDF (41 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F2112 — 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1