TIDA-00233
プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC) 用 24VDC 10A eFuse および保護回路
TIDA-00233
概要
このサブシステム・デザインでは、過電圧、過電流、逆電流、逆極性、配線ミスに対する保護を IC ベースで実装する方法を示します。ヒューズ、PTC、ダイオードより精度が高く、消費電力が少なく、高速という特長があります。電源障害や配線ミスが原因で I/O モジュールが損傷するか正常に機能しなくなるおそれがあるので、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)の I/O モジュールをフィールド電源に接続すると、24V フィールド入力コネクタに対する保護という利点を実現できます。
特長
- 短絡保護
- 過電圧保護と低電圧保護
- 逆極性保護
- 配線ミスおよび逆電流の保護
- サージ保護(IEC61000-4-5)
- ハードウェアを使用してテスト済みであり、デザイン・ガイド(英語)が付属するリファレンス・デザイン
産業用
- AC ドライブ制御モジュール
- AC 入力閉ループ・ステッパ
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- セントラル・インバータ
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog output module
- 通信スイッチ
- DC 入力閉ループ・ステッパ
- デジタイザ (50MSPS 超)
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- フィールドバス・モジュール
- フラット パネル
- 産業用ロボットのアナログ I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 産業用ロボットの有線ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- リニア・モーター出力段
- リニア・モーター・セグメント・コントローラ
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- 開ループ・ステッパ
- ポータブル現場用計測器
- Power conversion system (PCS)
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- シングル・ボード・コンピュータ
- スタンドアロン・リモート IO
- Standard programmable controller
- 温度入力モジュール
- ユニバーサル・アナログ入力モジュール
- 電圧 / 電流入力モジュール
- Voltage & current output module
- 重量モジュール
- ワイヤレス・モジュール
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRA80.PDF (214 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | 24-V DC 10-A eFuse and Protection Circuit for Programmable Logic Controllers | 2014年 6月 20日 |