ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ ホットスワップ コントローラ

電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 100 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 9 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0013 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0016 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 100 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 9 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0013 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0016 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 広い動作電圧範囲:9 V~80 V
  • 突入電流制限機能により、動作中の電源に基板を安全に挿入可能
  • 外部パス・デバイスの最大消費電力をプログラム可能
  • 可変電流制限
  • 深刻な過電流イベント時のサーキット・ブレーカー機能
  • 内蔵のハイサイド・チャージ・ポンプ、および外付け N チャネル MOSFET 用のゲート・ドライバ
  • 可変の低電圧誤動作防止 (UVLO) とヒステリシス
  • 可変の過電圧誤動作防止 (OVLO) とヒステリシス
  • 初期挿入タイマにより、システム接続後のリンギングと過渡を沈静化可能
  • プログラム可能なフォルト・タイマにより不要な保護動作を回避
  • アクティブ HIGH のオープン・ドレイン・パワー・グッド出力
  • ラッチ付きフォルト・バージョンと自動再起動バージョンを提供
  • 10 ピン VSSOP パッケージ
  • 広い動作電圧範囲:9 V~80 V
  • 突入電流制限機能により、動作中の電源に基板を安全に挿入可能
  • 外部パス・デバイスの最大消費電力をプログラム可能
  • 可変電流制限
  • 深刻な過電流イベント時のサーキット・ブレーカー機能
  • 内蔵のハイサイド・チャージ・ポンプ、および外付け N チャネル MOSFET 用のゲート・ドライバ
  • 可変の低電圧誤動作防止 (UVLO) とヒステリシス
  • 可変の過電圧誤動作防止 (OVLO) とヒステリシス
  • 初期挿入タイマにより、システム接続後のリンギングと過渡を沈静化可能
  • プログラム可能なフォルト・タイマにより不要な保護動作を回避
  • アクティブ HIGH のオープン・ドレイン・パワー・グッド出力
  • ラッチ付きフォルト・バージョンと自動再起動バージョンを提供
  • 10 ピン VSSOP パッケージ

LM5069 正電圧ホット・スワップ・コントローラは、稼働中のシステム・バックプレーンまたはその他の動作中の電源に回路基板を挿抜する際、電源接続をインテリジェントに制御できます。LM5069 は、突入電流制御によってシステムの電圧ドループや過渡事象を制限します。外部の直列パス N チャネル MOSFET での電流制限と消費電力はプログラミング可能であり、安全動作領域 (SOA) 内での動作が保証されます。パワーグッド出力は、出力電圧が入力電圧の±1.25V以内であることを示します。入力の低電圧/過電圧誤動作防止のレベルとヒステリシス、および初期挿入遅延時間と障害検出時間はそれぞれプログラミング可能です。LM5069-1は、障害検出後はオフにラッチされます。LM5069-2は、固定されたデューティ・サイクル後に自動的に再起動します。LM5069 は、10 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

LM5069 正電圧ホット・スワップ・コントローラは、稼働中のシステム・バックプレーンまたはその他の動作中の電源に回路基板を挿抜する際、電源接続をインテリジェントに制御できます。LM5069 は、突入電流制御によってシステムの電圧ドループや過渡事象を制限します。外部の直列パス N チャネル MOSFET での電流制限と消費電力はプログラミング可能であり、安全動作領域 (SOA) 内での動作が保証されます。パワーグッド出力は、出力電圧が入力電圧の±1.25V以内であることを示します。入力の低電圧/過電圧誤動作防止のレベルとヒステリシス、および初期挿入遅延時間と障害検出時間はそれぞれプログラミング可能です。LM5069-1は、障害検出後はオフにラッチされます。LM5069-2は、固定されたデューティ・サイクル後に自動的に再起動します。LM5069 は、10 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS2490 アクティブ 電力制限機能とラッチオフ機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ Offers latch off feature
比較対象デバイスと類似の機能
TPS1663 アクティブ 出力電力制限機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse Need a smaller solution? This device offers an integrated FET to reduce the solution size for 24V/6A applications.
TPS2660 アクティブ 入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse Need a smaller solution? This device offers integrated back-to-back FETs to reduce the solution size for 24V/2A applications.
TPS2663 アクティブ 出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse Need a smaller solution? This device offers integrated back-to-back FETs to reduce the solution size for 24V/6A applications.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5069 電力制限機能搭載、正の高電圧ホット・スワップ / 突入電流コントローラ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 6月 9日
アプリケーション・ノート Parallel Operation of TPS2663 eFuses PDF | HTML 2020年 11月 16日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
技術記事 eFuses in factory automation: all-in-one system power protection PDF | HTML 2020年 9月 15日
アプリケーション・ノート Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Who tampered with my PLC? Are industrial control systems too flexible? PDF | HTML 2016年 8月 5日
アプリケーション・ノート Output Voltage Clamping Using the LM5069 Hot Swap Controller (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 2013年 4月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5069EVAL — 高正電圧 ホット・スワップ、突入電流コントローラ、電力制限付

The LM5069EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for positive voltage systems. This board contains an LM5069-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5069EVM-627 — LM5069EVM-627 正高電圧ホット・スワップ・コントローラ評価モジュール、入力サージ、逆電圧、および

LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5069-1 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM598.ZIP (118 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5069-1 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM597.ZIP (46 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5069-1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM374A.ZIP (78 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5069-2 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM652.ZIP (114 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5069-2 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM651.ZIP (24 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5069-2 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM373A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5069QUICK-CALC LM5069 Design Calculator

The LM5069 calculator tool can help simplify the process of creating a hot swap design. Enter system requirements such as input voltage range, current, and output capacitance and the calculator will guide the user towards component selection. The tool may also be used to evaluate an existing (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNVR506 LM5069 Design Calculator With FET Recommendation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

多くの TI リファレンス デザインには、LM5069 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian