TPS27S100
- 完全な診断機能を持つ 80mΩ のシングル・チャネル・ハイサイド・スイッチ
- TPS27S100A:オープン・ドレインのステータス出力
- TPS27S100B:電流モニタのアナログ出力
- 広い動作電圧範囲:3.5V~40V
- 非常に低いスタンバイ電流:0.5µA 未満
- 動作時接合部温度範囲:–40~150°C
- 入力制御、3.3V および 5V ロジック互換
- 高精度の電流モニタ:1A で ±30mA
- 電流制限を外付け抵抗で変更可能 (0.5A~6A)、0.5A で ±20%
- 診断イネーブル機能によって MCU、アナログ、デジタル・インターフェイスの多重化が可能
- IN および OUT ピンの非常に優れた ESD 保護
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
- ±1.0kV/42ΩのIEC 61000-4-5サージ
- 保護
- 過負荷および GND への短絡保護
- 誘導性負荷の負電圧クランプ
- 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
- 自己回復可能なサーマル・シャットダウンおよびスイング
- GND 喪失保護
- 診断機能
- オンおよびオフ状態での出力開放負荷および電源への短絡の検出
- 過負荷およびグランドへの短絡の検出
- サーマル・シャットダウンおよびスイング検出
- 熱的に強化された 14 ピン PWP または 16 ピン QFN パッケージ
TPS27S100xはシングル・チャネルの完全に保護されたハイサイド・スイッチで、NMOSおよびチャージ・ポンプが内蔵されています。包括的な診断機能と高精度の電流監視機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。可変の電流制限機能により、システム全体の信頼性が大幅に向上します。デバイス診断レポートには2つのバージョンがあり、デジタル・フォルト状態と、アナログ電流監視出力の両方をサポートします。高精度の電流監視と可変の電流制限機能は、市場での差別化に役立ちます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS27S100AEVM — TPS27S100A 40V、80mΩ シングルチャネル・ハイサイド・スイッチの評価モジュール
The Texas Instruments TPS27S100A evaluation module contains a TPS27S100A integrated circuit (IC), supporting 1 channel high side driver applications. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS27S100A for resistive, capacitive, inductive load layout of the EVM.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS27S100BEVM — TPS27S100B 40V、80mΩ シングルチャネル・ハイサイド・スイッチの評価モジュール
The Texas Instruments TPS27S100B evaluation module contains a TPS27S100B integrated circuit (IC), supporting 1 channel high side driver applications. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS27S100B for resistive, capacitive, inductive load layout of the EVM.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS27S100A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMC97A.ZIP (29 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS27S100B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMC96A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01599 — TÜV SÜD 評価済み、産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、セーフ・トルク・オフ (STO) のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、3 相インバータ向けセーフ・トルク・オフ (STO) サブシステムと、CMOS 入力絶縁型 IGBT ゲート・ドライバとの組み合わせの概要を示します。この STO サブシステムは、2 チャネル構造を採用し (1oo2:1 out of 2、冗長化の目的で 2 つのうち少なくとも一方が動作)、ハードウェア障害耐性 1 (HFT = 1) を実現しています。無励磁化トリップの概念に従う実装を採用しています。デュアル STO 入力 (STO 1 と STO _2) がアクティブ・ローになった場合、6 個の絶縁型 IGBT ゲート・ドライバの 1 次側と 2 (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
This reference design features multiple approaches for protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01600 — サーボ・ドライブ / ロボティクス向けスマート・ブレーキ制御 / 診断のリファレンス・デザイン
TIDA-01600 は外部の保持ブレーキを制御する 2 チャネルの出力信号を供給することにより、IEC EN 61800-5-2に従ってサーボ・ドライブに安全なブレーキ制御機能を実装します。保持ブレーキは電源が切られるとラッチ状態になり、コイルに電圧が印加されるとラッチ解除されます。コイルに電力を供給するスマート電子負荷スイッチをイネーブル / ディスエーブルに切り替えることにより、この動作を実現します。このリファレンス・デザインはさまざまな故障を検出するための診断機能も搭載しており、安全な動作を確保します。C2000 LaunchPad (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01552 — デジタル出力モジュール向け 8 チャネル、2A ハイサイド・ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-01552 は PLC などのファクトリ・オートメーション・アプリケーションに対応した 8 チャネル、並列、2A、ハイサイド、デジタル出力のリファレンス・デザインで、TI の新しいハイサイド・ドライバ(TPS27S100 など)の診断機能と電力密度を活用しています。各出力は出力電流をリアルタイムで個別に測定できます。この機能により、動作中のワイヤの断線や回路の短絡を検出できます。経年劣化や改ざんに起因する出力負荷の変化も検出可能です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
WQFN (RRK) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。