TIDA-01600

サーボ・ドライブ / ロボティクス向けスマート・ブレーキ制御 / 診断のリファレンス・デザイン

TIDA-01600

設計ファイル

概要

TIDA-01600 は外部の保持ブレーキを制御する 2 チャネルの出力信号を供給することにより、IEC EN 61800-5-2に従ってサーボ・ドライブに安全なブレーキ制御機能を実装します。保持ブレーキは電源が切られるとラッチ状態になり、コイルに電圧が印加されるとラッチ解除されます。コイルに電力を供給するスマート電子負荷スイッチをイネーブル / ディスエーブルに切り替えることにより、この動作を実現します。このリファレンス・デザインはさまざまな故障を検出するための診断機能も搭載しており、安全な動作を確保します。C2000 LaunchPad を使用してブレーキ制御信号を生成し、診断機能を実行します。

特長
  • EN 61800-5-2 で規定された要件を満たす安全なブレーキ制御を実装
  • 最大電流 2A の 24V 定格保持ブレーキは絶縁型制御信号を通じて制御可能
  • デュアル・スイッチ制御により安全動作を強化
  • 自己診断機能は負荷開路検出と過電流保護に対応
  • ハイサイド・スイッチ故障検出
  • 保持ブレーキ電流の高速減少による保持ブレーキの迅速な適用
  • 保持ブレーキ出力の電圧低下オプションにより消費電力を低減
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU477.PDF (4834 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRVF1.PDF (274 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRVF2.PDF (47 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVF3.PDF (153 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVF5.ZIP (1746 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEG4.ZIP (1354 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVF4.PDF (778 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ・サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7142CCクワッド・チャネル、2/2、50Mbps デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド・スイッチ

TPS27S100調整可能な電流制限機能搭載、40V、80mΩ、4A、1 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14201リード付き表面実装 TO パッケージ封止、SIMPLE SWITCHER®、6 ~ 42V、1A パワー モジュール

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1車載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・スイッチ

ULN2003A50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド サーボ・ドライブおよびロボティクス用のスマート・ブレーキ制御およ び診断のリファレンス・デザイン 英語版 2018年 1月 17日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ