TPS7B69-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- 4 to 40-V Wide VI Input Voltage
Range With up to 45-V Transient - Maximum Output Current: 150 mA
- Low Quiescent Current (IQ):
- 15 µA Typical at Light Loads
- 25 µA Maximum Under Full Temperature
- 450-mV Typical Low Dropout Voltage at 100 mA Load
Current - Stable With Low ESR Ceramic Output Capacitor
(2.2 to 100 µF) - Fixed 2.5-V, 3.3-V, and 5-V Output Voltage Options
- Integrated Fault Protection:
- Thermal Shutdown
- Short-Circuit Protection
- Packages:
- 4-Pin SOT-223 Package
- 5-Pin SOT-23 Package
The TPS7B69xx-Q1 device is a low-dropout linear regulator designed for up to 40-V VI operations. With only 15-µA (typical) quiescent current at light load, the device is suitable for standby microcontrol-unit systems especially in automotive applications.
The devices feature an integrated short-circuit and overcurrent protection. The TPS7B69xx-Q1 device operates over a –40°C to 125°C temperature range. Because of these features, the TPS7B6925-Q1, TPS7B6933-Q1, and TPS7B6950-Q1 devices are well suited in power supplies for various automotive applications.
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7B69xx-Q1 High-Voltage Ultra-Low IQ Low-Dropout Regulator データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 1月 19日 | ||
試験報告書 | Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
機能安全情報 | TPS7B69-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 9月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8706H-Q1EVM — 車載対応、広い同相モードに対応する電流センス・アンプ搭載、ハーフ・ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの評価基板
DRV8706H-Q1EVM は、統合型の車載認証取得済みブラシ付き DC モーター ドライバである DRV8706H-Q1 の評価に適した設計を採用しています。DRV8706H-Q1 は、高集積 H ブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ・ポンプを使用し、ローサイドでリニア・レギュレータを使用して、適切なゲート・ドライブ電圧を生成します。
このデバイスはスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャを使用し、システム・コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート (...)
TPS7B6950EVM — TPS7B6950QDCYRQ1 低静止電流 LDO 評価モジュール
The TPS7B6950EVM is designed for customers to evaluate the TPS7B6950 low quiescent-current (IQ) LDO regulator. The device can support an input voltage up to 40 V and can output a load current up to 150 mA. The device integrates protections for overcurrent, overtemperature (...)
多くの TI リファレンス デザインには、TPS7B69-Q1 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。