TPS7B6950EVM

TPS7B6950QDCYRQ1 低静止電流 LDO 評価モジュール

TPS7B6950EVM

購入

概要

The TPS7B6950EVM is designed for customers to evaluate the TPS7B6950 low quiescent-current (IQ) LDO regulator. The device can support an input voltage up to 40 V and can output a load current up to 150 mA. The device integrates protections for overcurrent, overtemperature and short circuit. The quiescent current of the device can be as low as 15 µA under light loads. The device can be used in an always-on system in automotive applications that require low standby current

特長
  •  5.5- to 40-V wide input voltage
  •  Maximum 150-mA output current
  •  15-µA low quiescent current at light loads
  •  Stable with a low-ESR ceramic output capacitor (2.2 µF to 100 µF)
  •  Short-circuit protection and thermal shutdown protection
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B69 150mA、40V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7B69-Q1 車載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B6950EVM — TPS7B6950QDCYRQ1 低静止電流 LDO 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7B6950EVM User's Guide 2014年 9月 24日
証明書 TPS7B6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ