ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69

アクティブ

150mA、40V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Catalog PSRR at 100 KHz (dB) 58 Iq (typ) (mA) 0.015 Thermal resistance θJA (°C/W) 210.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Catalog PSRR at 100 KHz (dB) 58 Iq (typ) (mA) 0.015 Thermal resistance θJA (°C/W) 210.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 4-V to 40-V Wide VI Input Voltage Range With up
    to 45-V Transient
  • Maximum Output Current: 150 mA
  • Low Quiescent Current (IQ):
    • 15 µA Typical at Light Loads
    • 25 µA Maximum Under Full Temperature
  • 450-mV Typical Low Dropout Voltage at 100 mA
    Load Current
  • 10-mV Line Regulation Maximum
  • 20-mV Load Regulation Maximum
  • Stable With Low-ESR Ceramic Output Capacitor
    (2.2 µF to 100 µF)
  • Fixed 3.3-V and 5-V Output Voltage Options
  • Integrated Fault Protection:
    • Thermal Shutdown
    • Short-Circuit Protection
  • Packages:
    • 5-Pin SOT-23 Package
    • 4-Pin SOT-223 Package
  • 4-V to 40-V Wide VI Input Voltage Range With up
    to 45-V Transient
  • Maximum Output Current: 150 mA
  • Low Quiescent Current (IQ):
    • 15 µA Typical at Light Loads
    • 25 µA Maximum Under Full Temperature
  • 450-mV Typical Low Dropout Voltage at 100 mA
    Load Current
  • 10-mV Line Regulation Maximum
  • 20-mV Load Regulation Maximum
  • Stable With Low-ESR Ceramic Output Capacitor
    (2.2 µF to 100 µF)
  • Fixed 3.3-V and 5-V Output Voltage Options
  • Integrated Fault Protection:
    • Thermal Shutdown
    • Short-Circuit Protection
  • Packages:
    • 5-Pin SOT-23 Package
    • 4-Pin SOT-223 Package

The TPS7B69xx device is a low-dropout linear regulator that operates at up to 40-V VI. With only
15-µA (typical) quiescent current at light load, the device is applicable for standby microcontrol-unit systems, especially for always-on applications like e-meters, fire alarms, and smoke detectors.

The devices have integrated short-circuit and overcurrent protection. The TPS7B69xx device operates over a –40°C to 105°C temperature range.

The TPS7B69xx device is a low-dropout linear regulator that operates at up to 40-V VI. With only
15-µA (typical) quiescent current at light load, the device is applicable for standby microcontrol-unit systems, especially for always-on applications like e-meters, fire alarms, and smoke detectors.

The devices have integrated short-circuit and overcurrent protection. The TPS7B69xx device operates over a –40°C to 105°C temperature range.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7B81 アクティブ イネーブル搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Smaller package, lower quiescent current, tighter accuracy

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B69xx 40-V Ultralow-Iq Low-Dropout Regulator データシート 2016年 4月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8106H-Q1EVM — 車載対応、広い同相モードに対応する電流センス・アンプ搭載、ハーフ・ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの評価基板

DRV8106H-Q1EVM は、統合型の車載認証取得済みブラシ付き DC モーター ドライブである DRV8106H-Q1 を評価するための設計を採用しています。DRV8106H-Q1 は高集積のハーフブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ・ポンプを使用し、ローサイドでリニア・レギュレータを使用して、適切なゲート・ドライブ電圧を生成します。

このデバイスはスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャを使用し、システム・コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV8705H-Q1EVM — 車載対応、ローサイド電流センス・アンプ搭載、H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの EVM (評価基板)

DRV8705H-Q1EVM は、統合型の車載認証済みブラシ付き DC モーター ドライバである DRV8705H-Q1 を評価するための設計を採用しています。DRV8705H-Q1 は高集積の H ブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ・ポンプを使用し、ローサイドでリニア・レギュレータを使用して、適切なゲート・ドライブ電圧を生成します。

このデバイスはスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャを使用し、システム・コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS7B6950EVM — TPS7B6950QDCYRQ1 低静止電流 LDO 評価モジュール

The TPS7B6950EVM is designed for customers to evaluate the TPS7B6950 low quiescent-current (IQ) LDO regulator. The device can support an input voltage up to 40 V and can output a load current up to 150 mA. The device integrates protections for overcurrent, overtemperature (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7B6925 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCQ9.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7B6925-Q1 PSpice Transient Model

SLVMAK6.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7B6933 PSpice Transient Model

SLVMAK7.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7B6933 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCQ7.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7B6950 PSpice Transient Model

SLVMAK0.ZIP (36 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7B6950 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCQ8.ZIP (2 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010054 — レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単相デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) DC/DC コンバータを実装する方法の概要を示します。DAB トポロジには、ソフト スイッチング整流、デバイス数の削減、高効率といった利点があります。このデザインは、電力密度、コスト、ガルバニック絶縁、高い電圧変換比、信頼性を重要な要因とする場合に有利であり、EV (電気自動車) の充電ステーションやエネルギー ストレージの各アプリケーションに最適です。DAB (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ