DRV8106H-Q1EVM
車載対応、広い同相モードに対応する電流センス・アンプ搭載、ハーフ・ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの評価基板
DRV8106H-Q1EVM
概要
DRV8106H-Q1EVM は、統合型の車載認証取得済みブラシ付き DC モーター ドライブである DRV8106H-Q1 を評価するための設計を採用しています。DRV8106H-Q1 は高集積のハーフブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ・ポンプを使用し、ローサイドでリニア・レギュレータを使用して、適切なゲート・ドライブ電圧を生成します。
このデバイスはスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャを使用し、システム・コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート ドライバはデッドタイムを最適化して貫通電流の条件成立を回避し、調整可能なゲート ドライブ電流を通じて電磁干渉 (EMI) を低減するための制御を実施するほか、VDS モニタと VGS モニタを使用して、ドレイン ソース間、およびドレイン ゲート間の短絡条件からの保護を実現します。同相範囲の広いシャント アンプは、インライン電流センシング機能を実現し、モーター電流を連続的に測定できます。
DRV8106H-Q1 は、一連の保護機能を搭載しており、信頼性の高いシステム動作の確実な実現に貢献します。これらに該当するのは、電源電圧とチャージ ポンプ向けの低電圧と過電圧のモニタ、外部 MOSFET 向けの VDS 過電流モニタと VGS ゲート障害モニタ、内部の過熱警告機能とシャットダウン保護機能です。
DRV8106H-Q1EVM は、2 個の N チャネル MOSFET で構成された 1 個のハーフブリッジを採用しており、最大 15A RMS、20A のピーク電流で、モーターを双方向駆動することができます。この評価基板 (EVM) はアナログ電源に関しては単一電源電圧の供給、デジタル電源に関しては USB ラインからの電力供給で動作します。後者はカスタマイズにより、外部電源からの供給に切り替え可能です。最大で -18V のバッテリ逆接続に対処する保護回路と、20A RMS 定格の PI フィルタを組み合わせ、電源からの入力ノイズを低減するほか、不適切なバッテリ接続から保護します。
特長
- 4.5V ~ 33V の動作電圧範囲
- 最大 2.5A のピーク電流
- シンプルな STEP/DIR 入力インターフェイス
- 統合型の電流センス機能とマイクロステップ・インデクサ
- スマート・チューン・テクノロジー
- micro USB ケーブル
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
MSP430 マイコン
購入と開発の開始
DRV8106H-Q1EVM — Automotive half-bridge smart gate driver evaluation module with wide common mode current sense amp
DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — DRV8x06-Q1 EVM および DRV8705-Q1 EVM 向けのウェブベースの GUI
DRV8X06-DRV8705-Q1-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の DRV8705-Q1 および DRV8x06 EVM GUI
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
0.5.5 Release
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV87xx-Q1EVM and DRV8106-Q1EVM User’s Guide (Rev. A) | 2021年 3月 12日 | |||
ユーザー・ガイド | DRV87xx-Q1EVM & DRV8106-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 10月 30日 | |||
証明書 | DRV8106H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 7月 30日 |