DRV8705H-Q1EVM
車載対応、ローサイド電流センス・アンプ搭載、H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの EVM (評価基板)
DRV8705H-Q1EVM
概要
DRV8705H-Q1EVM は、統合型の車載認証済みブラシ付き DC モーター ドライバである DRV8705H-Q1 を評価するための設計を採用しています。DRV8705H-Q1 は高集積の H ブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ・ポンプを使用し、ローサイドでリニア・レギュレータを使用して、適切なゲート・ドライブ電圧を生成します。
このデバイスはスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャを使用し、システム・コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート ドライバはデッドタイムを最適化して貫通電流の条件成立を回避し、調整可能なゲート ドライブ電流を通じて電磁干渉 (EMI) を低減するための制御を実施するほか、VDS モニタと VGS モニタを使用して、ドレイン ソース間、およびドレイン ゲート間の短絡条件からの保護を実現します。シャント・アンプはローサイド電流センシングを実施して、モーター電流を継続的に測定します。
DRV8705H-Q1 は、一連の保護機能を搭載しており、信頼性の高いシステム動作の確実な実現に貢献します。これらに該当するのは、電源電圧とチャージ・ポンプ向けの低電圧と過電圧のモニタ、外部 MOSFET 向けの VDS 過電流モニタと VGS ゲート障害モニタ、内部の過熱警告機能とシャットダウン保護機能です。
DRV8705H-Q1EVM は、4 個の N チャネル MOSFET で構成された 1 個の H ブリッジを採用しており、最大 15A RMS、20A のピーク電流で、モーターを双方向駆動することができます。この評価基板 (EVM) はアナログ電源に関しては単一電源電圧の供給、デジタル電源に関しては USB ラインからの電力供給で動作します。後者はカスタマイズにより、外部電源からの供給に切り替え可能です。最大で -18V のバッテリ逆接続に対処する保護回路と、20A RMS 定格の PI フィルタを組み合わせ、電源からの入力ノイズを低減するほか、不適切なバッテリ接続から保護します。
特長
- 4.9V ~ 37V、および最大 15A RMS、20A のピーク電流 に対応する H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライブ EVM には、SPI と HW の各派生版があり、車載ブラシ付き DC モーターの各種アプリケーションで使用可能
- スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャは、スルーレート制御とデッドタイム・ハンドシェイクの各機能を搭載し、0.5mA ~ 62mA のソース (供給) およびシンク (吸い込み) という各ピーク出力電流に対応
- 電流シャント・アンプ:ローサイド・センシング機能、調整可能なゲイン設定 (10、20、40、80V/V)、帰還抵抗内蔵
- 統合型の保護機能:ドライバのディスエーブル・ピン、VDS/VGS、電源、チャージ・ポンプ、発熱、SPI 専用のオフライン診断モニタ
- 増倍チャージ・ポンプは、100% PWM、独立型のハーフ・ブリッジ、PH/EN、PWM、HS (ハイサイド) と LS (ローサイド) 分割型のソレノイド制御 PWM モードに対応
- micro USB ケーブル
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
MSP430 マイコン
購入と開発の開始
DRV8705H-Q1EVM — Automotive H-bridge smart gate driver EVM with low-side current sense amplifier
DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — DRV8x06-Q1 EVM および DRV8705-Q1 EVM 向けのウェブベースの GUI
DRV8X06-DRV8705-Q1-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の DRV8705-Q1 および DRV8x06 EVM GUI
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
0.5.5 Release