DRV8106S-Q1EVM
車載対応、広い同相モードに対応する電流センス・アンプ搭載、ハーフ・ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの EVM (評価基板)
DRV8106S-Q1EVM
概要
DRV8106S-Q1EVM は、統合型の車載認証取得済みブラシ付き DC モーター ドライバである DRV8106S-Q1 を評価するための設計を採用しています。DRV8106S-Q1 は高集積のハーフブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ・ポンプを使用し、ローサイドでリニア・レギュレータを使用して、適切なゲート・ドライブ電圧を生成します。
このデバイスはスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャを使用し、システム・コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート ドライバはデッドタイムを最適化して貫通電流の条件成立を回避し、調整可能なゲート ドライブ電流を通じて電磁干渉 (EMI) を低減するための制御を実施するほか、VDS モニタと VGS モニタを使用して、ドレイン ソース間、およびドレイン ゲート間の短絡条件からの保護を実現します。
同相範囲の広いシャント アンプは、インライン電流センシング機能を実現し、モーター電流を連続的に測定できます。
DRV8106S-Q1 は、一連の保護機能を搭載しており、信頼性の高いシステム動作の確実な実現に貢献します。保護機能として、電源電圧とチャージ ポンプの低電圧監視と過電圧監視、外部 MOSFET の VDS 過電流監視と VGS ゲート障害監視、オフラインの負荷開路と短絡の診断、内部の温度警告と過熱保護の各機能を搭載しています。
DRV8106S-Q1EVM は、2 個の N チャネル MOSFET で構成された 1 個のハーフブリッジを採用しており、最大 15A RMS、20A のピーク電流で、モーターを双方向駆動することができます。この評価基板 (EVM) はアナログ電源に関しては単一電源電圧の供給、デジタル電源に関しては USB ラインからの電力供給で動作します。後者はカスタマイズにより、外部電源からの供給に切り替え可能です。最大で -18V のバッテリ逆接続に対処する保護回路と、20A RMS 定格の PI フィルタを組み合わせ、電源からの入力ノイズを低減するほか、不適切なバッテリ接続から保護します。
特長
- 車載アプリケーション向け、H ブリッジ スマート ゲート ドライバの評価基板 (EVM)
- 温度グレード 1:–40℃ ~ +125℃ の TA (周囲温度)
- 動作電圧範囲:4.9V ~ 37V
- 100% PWM に対応するダブラー・チャージ・ポンプ
- ハーフブリッジ制御モード
- 詳細な構成と診断向けの SPI インターフェイス
- スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
- 調整可能なスルー・レート制御
- 0.5mA~62mA のピーク・ソース電流出力
- 0.5mA~62mA のピーク・シンク電流出力
- デッドタイム・ハンドシェイクを集積
- MOSFET のドレイン ソース間とドレイン ゲート間のモニタ
- 同相範囲の広い電流シャント アンプ
- インライン センシング
- 可変ゲイン設定 (10、20、40、80V/V)
- 高集積帰還抵抗
- 可変 PWM ブランキング方法
- 内蔵保護機能
- 専用のドライバ ディスエーブル ピン (DRVOFF)
- 電源 / レギュレータ電圧監視
- MOSFET の VDS 過電流モニタ
- MOSFET の VGS ゲート故障モニター
- 反転極性 MOSFET 用チャージ・ポンプ
- オフライン・オープン負荷と短絡診断
- デバイス熱警告とシャットダウン
- フォルト状況割り込みピン (nFAULT)
MOSFET
MSP430 マイコン
開始する
- ;
- DRV8106S-Q1EVM 評価基板のご注文 ;
- DRV8106S-Q1EVM ソフトウェアのダウンロード ;
- ユーザー ガイドを読む ;
購入と開発の開始
DRV8106S-Q1EVM
— 車載対応、広い同相モードに対応する電流センス・アンプ搭載、ハーフ・ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの EVM (評価基板)
DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — DRV8x06-Q1 EVM および DRV8705-Q1 EVM 向けのウェブベースの GUI
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
0.5.5 Release
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV87xx-Q1EVM and DRV8106-Q1EVM User’s Guide (Rev. A) | 2021年 3月 12日 | |||
ユーザー・ガイド | DRV87xx-Q1EVM & DRV8106-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 10月 30日 | |||
証明書 | DRV8106S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 6月 24日 |