ULN2003A
- 定格 500mA のコレクタ電流 (単一出力)
- 高い電圧出力:50V
- 出力クランプ・ダイオード
- 各種のロジックと互換性のある入力
- リレー・ドライバ・アプリケーション
ULx200xA デバイスは、高電圧、大電流ダーリントン・トランジスタ・アレイです。各トランジスタ・アレイは、誘導性負荷をスイッチングするために高い出力電圧と共通カソード・クランプ・ダイオードを備えた 7 つの NPN ダーリントン・ペアで構成されています。
1つのダーリントン・ペアのコレクタ電流定格は 500mA です。ダーリントン・ペアを並列に接続し、大電流に対応することもできます。アプリケーションには、リレー・ドライバ、ハンマー・ドライバ、ランプ・ドライバ、ディスプレイ・ドライバ (LEDおよびガス放電)、ライン・ドライバ、ロジック・バッファなどがあります。ULx2003A デバイスの 100V バージョン (電圧以外は互換) については、 SLRS023 データシートの SN75468 および SN75469 デバイスを参照してください。
ULN2002A デバイスは、14V~25V の PMOS デバイスと組み合わせて使用するように特に設計されています。このデバイスの各入力には、入力電流を安全な限界値に制御するため直列に接続されたツェナー・ダイオードと抵抗が内蔵されています。ULx2003A デバイスは、TTL または 5V CMOS デバイスで直接駆動できるように、各ダーリントン・ペアに 2.7kΩ の直列ベース抵抗を内蔵しています。
ULx2004A デバイスは、6V~15V の電源電圧を使用した CMOS デバイスで直接駆動できるように、10.5kΩ の直列ベース抵抗を内蔵しています。ULx2004A デバイスに必要な入力電流は ULx2003A デバイスより小さく、必要な電圧は ULN2002A デバイスより低くなっています。
.
.
.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ULN200x、ULQ200x 高電圧、大電流ダーリントン・トランジスタ・アレイ データシート (Rev. R 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.S) | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | ULN2003AD Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 2月 14日 | |||
e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 12月 2日 | |||
技術記事 | How to create a dynamic power solution for stepper motors, relays and LEDs | PDF | HTML | 2016年 11月 1日 | |||
ユーザー・ガイド | BOOSTXL-ULN2003 Dual Stepper Motor Driver BoosterPack Hardware | 2016年 4月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral Driving | 2014年 10月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ULN2003ADEVM — ULN2003A の評価基板
ULN2003A 評価基板 (EVM) を使用すると、ハードウェア エンジニアはダーリントン トランジスタ アレイである ULN2003A のすべての性能と機能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、ULN2003A のテストと評価を行うために、電源電圧と出力負荷を接続したスタンドアロン ボードとして使用することを想定した設計を採用しています。テストなどの完了後、より大規模なアプリケーションの電源システムの一部に組み込むことができます。この評価基板 (EVM) には、ULN2003A の SOIC (D バージョン) が実装済みです。
BRDWY-3P-BA620XX — Broadway Technology Jiangsu (中国のブロードウェイ技術江蘇) のマッサージ・チェア・アプリケーション向け BA620XX 制御ボード
中国の江蘇省にある Broadway Technology のマッサージ・チェア制御ボード BA620XX は、コア・マイコンとして MSPM0G1106 デバイスを採用しており、DRV8251 や他のモーター・ドライブ・ユニットを制御し、2D (平面型) と 3D (立体型) の各マッサージ・チェアに適したコア・エレクトロニクス・システムの実現に貢献します。
BA62038 はシリアル通信を使用し、5 方向のモーター、空気ポンプ、ヒーター・ユニット制御、10 方向の空気バルブ制御、マルチチャネル制御ボードに対応しています。
BA62042 はシリアル通信を使用し、8 (...)
BOOSTXL-ULN2003 — ULN2003 と CSD17571Q2 NexFET を使用したデュアル・ステッパ・モーター・ドライバの BoosterPack
BOOSTXL-ULN2003 は、2A のステッパ・モーター・ドライバ・キットで、TI の ULN2003A バイポーラ・トランジスタ・アレイと CSD1751Q2 NexFET を搭載しています。この BoosterPack™ は、最大 2 個のステッパ・モーターまたは 8 個のチャネルを、最大 30V で駆動するのに必要なすべてのコンポーネントを搭載しているほか、シリアル / パラレル・インターフェイスをサポートしています。この BoosterPack は、SN74HC595 シフト・レジスタによりシリアル通信を実現し、 GPIO (...)
TIEVM-HV-1PH-DCAC — Single phase inverter development kit with voltage source and grid connected modes
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDM-HV-1PH-DCAC — 単相インバータ、リファレンス・デザイン、電圧ソースおよびグリッド接続モード付
TIDA-01600 — サーボ・ドライブ / ロボティクス向けスマート・ブレーキ制御 / 診断のリファレンス・デザイン
TIDA-01329 — HVAC ルーバー / モーター制御向け構成可能ステッパ・ドライバのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。