BRDWY-3P-BA620XX

Broadway Technology Jiangsu (中国のブロードウェイ技術江蘇) のマッサージ・チェア・アプリケーション向け BA620XX 制御ボード

概要

中国の江蘇省にある Broadway Technology のマッサージ・チェア制御ボード BA620XX は、コア・マイコンとして MSPM0G1106 デバイスを採用しており、DRV8251 や他のモーター・ドライブ・ユニットを制御し、2D (平面型) と 3D (立体型) の各マッサージ・チェアに適したコア・エレクトロニクス・システムの実現に貢献します。

BA62038 はシリアル通信を使用し、5 方向のモーター、空気ポンプ、ヒーター・ユニット制御、10 方向の空気バルブ制御、マルチチャネル制御ボードに対応しています。

BA62042 はシリアル通信を使用し、8 方向のモーター、空気ポンプ、ヒーター・ユニット制御、8 方向の空気バルブ制御、マルチチャネル制御ボードに対応しています。

Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0G1106 80MHz Arm M0+ マイコン、64KB フラッシュ、32KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ MSPM0G3507 80MHz Arm M0+ マイコン、128KB フラッシュ、32KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、DAC、3 個のコンパレータ、3 個のオペアンプ、CAN-FD、MATH A

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8251 電流レギュレーション機能とラッチ OCP (過電流保護) 搭載、50V、4.1A、H ブリッジ・モーター・ドライバ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV700 イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ローサイド・スイッチ
ULN2003A 50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ

 

汎用オペアンプ
LM2902 クワッド、26V、1.2MHz、オフセット電圧が 2mV のオペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

購入と開発の開始

評価ボード

BA62038 — BA62038 5-way motor massage chair control board

評価ボード

BA62042 — BA62042 8-way motor massage chair control board

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) SYSCONFIG システム構成ツール

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。