クワッド、26V、1.2MHz、オフセット電圧が 2mV のオペアンプ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM2902B アクティブ クワッド、36V、1.2MHz オペアンプ Drop-in upgrade with improved performance and lower 1ku price
LM2902KAV アクティブ クワッド、30V、1.2MHz、2mV のオフセット電圧、2kV の ESD (静電気放電) に強化、オペアンプ Wider supply voltage (3 V to 32 V), lower offset voltage (2 mV)

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 26 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 1.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 0.175 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 250000 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -2
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 26 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 1.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 0.175 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 250000 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -2
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 次世代の LM324B および LM2902B
  • B バージョンは、LM224、LM324、LM2902 のすべてのバージョンのドロップイン代替品
  • B バージョンの仕様を改善
    • 電源電圧範囲:3V~36V (B、BA バージョン)
    • 低い入力オフセット電圧:±2mV (BA バージョン) / 3mV (B バージョン)
    • ESD 定格:2kV (HBM)、1.5kV (CDM)
    • EMI 除去:RF および EMI フィルタを内蔵
    • 低い入力バイアス電流:最大 50nA (-40℃~125℃の範囲)
  • 同相入力電圧範囲は V- を含む
  • 入力電圧差動は電源電圧まで駆動可能
  • デュアル B バージョンについては、LM358B および LM2904B を参照
  • 次世代の LM324B および LM2902B
  • B バージョンは、LM224、LM324、LM2902 のすべてのバージョンのドロップイン代替品
  • B バージョンの仕様を改善
    • 電源電圧範囲:3V~36V (B、BA バージョン)
    • 低い入力オフセット電圧:±2mV (BA バージョン) / 3mV (B バージョン)
    • ESD 定格:2kV (HBM)、1.5kV (CDM)
    • EMI 除去:RF および EMI フィルタを内蔵
    • 低い入力バイアス電流:最大 50nA (-40℃~125℃の範囲)
  • 同相入力電圧範囲は V- を含む
  • 入力電圧差動は電源電圧まで駆動可能
  • デュアル B バージョンについては、LM358B および LM2904B を参照

LM324B および LM2902B は、業界標準のオペアンプ LM324 および LM2902 の次世代バージョンであり、4 つの高電圧 (36V) オペアンプを搭載しています。これらのデバイスには、

低いオフセット (代表値 600µV)、グランドまでの同相入力範囲、高い差動入力電圧能力などの特長があり、コストの制約が厳しいアプリケーションに大きな価値を提供します。

LM324B および LM2902B はユニティ ゲイン安定で、オフセット電圧が最大 3mV (LM324BA および LM2902BA で最大 2mV) と低く、静止電流はアンプあたり 240µA (代表値) です。ESD 耐性が高く (2kV、HBM および 1.5kV、CDM)、EMI および RF フィルタを内蔵した LM324B および LM2902B は、極めて過酷な環境のアプリケーションに適しています。

LM324B および LM2902B は、LM224、LM324、LM2902 のすべてのバージョンに置き換わるドロップイン代替品です。

LM324B および LM2902B は、業界標準のオペアンプ LM324 および LM2902 の次世代バージョンであり、4 つの高電圧 (36V) オペアンプを搭載しています。これらのデバイスには、

低いオフセット (代表値 600µV)、グランドまでの同相入力範囲、高い差動入力電圧能力などの特長があり、コストの制約が厳しいアプリケーションに大きな価値を提供します。

LM324B および LM2902B はユニティ ゲイン安定で、オフセット電圧が最大 3mV (LM324BA および LM2902BA で最大 2mV) と低く、静止電流はアンプあたり 240µA (代表値) です。ESD 耐性が高く (2kV、HBM および 1.5kV、CDM)、EMI および RF フィルタを内蔵した LM324B および LM2902B は、極めて過酷な環境のアプリケーションに適しています。

LM324B および LM2902B は、LM224、LM324、LM2902 のすべてのバージョンに置き換わるドロップイン代替品です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM2902LV アクティブ クワッド、5.5V、1MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ Optimized for low-voltage (5.5V) operation

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMx24、LMx24x、LMx24xx、LM2902、LM2902x、LM2902xx、LM2902xxx の各クワッド オペアンプ データシート (Rev. AD 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.AD) PDF | HTML 2024年 11月 20日
アプリケーション・ノート Design Guidelines for Devices with LM324/LM358 Cores (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 19日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート Design of a Low Cost, 45W Flasher with Short Circuit Protection 2014年 4月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BRDWY-3P-BA620XX — Broadway Technology Jiangsu (中国のブロードウェイ技術江蘇) のマッサージ・チェア・アプリケーション向け BA620XX 制御ボード

中国の江蘇省にある Broadway Technology のマッサージ・チェア制御ボード BA620XX は、コア・マイコンとして MSPM0G1106 デバイスを採用しており、DRV8251 や他のモーター・ドライブ・ユニットを制御し、2D (平面型) と 3D (立体型) の各マッサージ・チェアに適したコア・エレクトロニクス・システムの実現に貢献します。

BA62038 はシリアル通信を使用し、5 方向のモーター、空気ポンプ、ヒーター・ユニット制御、10 方向の空気バルブ制御、マルチチャネル制御ボードに対応しています。

BA62042 はシリアル通信を使用し、8 (...)

シミュレーション・モデル

LMx24, LM2902 PSpice Model (Rev. D)

SGLM009D.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMx24_LM2902 Reference Design

SGLM036.ZIP (22 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMx24_LM2902 TINA-TI Macro

SGLM037.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド 電流検出回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ