DRV8251

アクティブ

電流レギュレーション機能とラッチ OCP (過電流保護) 搭載、50V、4.1A、H ブリッジ・モーター・ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 4.1 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 450 Sleep current (µA) 1 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Low-Power Sleep Mode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 4.1 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 450 Sleep current (µA) 1 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Low-Power Sleep Mode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • N チャネル、H ブリッジ、ブラシ付き DC モーター・ドライバ

  • 4.5V~48V の動作電源電圧範囲
  • RDS(on)、電圧、電流検出 / レギュレーションのピン互換バリアント (外部シャント抵抗と内蔵電流ミラー)

    • DRV8870:6.5V~45V、565mΩ、シャント

    • DRV8251:4.5V~48V、450mΩ、シャント

    • DRV8251A:4.5V~48V、450mΩ、ミラー

    • DRV8231:4.5V~33V、600mΩ、シャント

    • DRV8231A:4.5V~33V、600mΩ、ミラー

  • 高い出力電流能力: 4.1A ピーク
  • PWM 制御インターフェイス
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • 電流レギュレーション機能を内蔵
  • 低消費電力のスリープ・モード
    • VVM = 24V、TJ = 25℃で 1µA 未満
  • 小さなパッケージと占有面積
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOP、4.9 × 6.0mm
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • ラッチド過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
  • N チャネル、H ブリッジ、ブラシ付き DC モーター・ドライバ

  • 4.5V~48V の動作電源電圧範囲
  • RDS(on)、電圧、電流検出 / レギュレーションのピン互換バリアント (外部シャント抵抗と内蔵電流ミラー)

    • DRV8870:6.5V~45V、565mΩ、シャント

    • DRV8251:4.5V~48V、450mΩ、シャント

    • DRV8251A:4.5V~48V、450mΩ、ミラー

    • DRV8231:4.5V~33V、600mΩ、シャント

    • DRV8231A:4.5V~33V、600mΩ、ミラー

  • 高い出力電流能力: 4.1A ピーク
  • PWM 制御インターフェイス
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • 電流レギュレーション機能を内蔵
  • 低消費電力のスリープ・モード
    • VVM = 24V、TJ = 25℃で 1µA 未満
  • 小さなパッケージと占有面積
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOP、4.9 × 6.0mm
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • ラッチド過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)

DRV8251 デバイスは、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モーター・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフ・ブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。

DRV8251 は、アナログ入力 (VREF) と ISEN ピンの電流検出シャント抵抗両端の電圧を比較することによる電流レギュレーション機能を実装しています。この電流制限機能は、モーターの起動およびストール条件中の大電流を大幅に低減できます。

低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。

DRV8251 は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応するため、スケーラブルな RDS(on)と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換デバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細は、をご覧ください。ポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

DRV8251 デバイスは、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モーター・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフ・ブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。

DRV8251 は、アナログ入力 (VREF) と ISEN ピンの電流検出シャント抵抗両端の電圧を比較することによる電流レギュレーション機能を実装しています。この電流制限機能は、モーターの起動およびストール条件中の大電流を大幅に低減できます。

低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。

DRV8251 は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応するため、スケーラブルな RDS(on)と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換デバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細は、をご覧ください。ポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8231 アクティブ 電流レギュレーション機能内蔵、35V、3.7A、H ブリッジ・モーター・ドライバ Pin-to-pin compatible H-bridge BDC motor driver for lower voltage applications
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8251A アクティブ 電流レギュレーション機能と電流センシング機能内蔵、50V、4.1A の H ブリッジ・モーター・ドライバ H-bridge BDC motor driver with integrated current sensing to reduce BOM cost and board space

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8251 4.1A ブラシ付き DC モーター・ドライバ、電流レギュレーション内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 11月 18日
証明書 DRV8251EVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 2021年 11月 9日
ユーザー・ガイド DRV8251 Evaluation Module User's Guide 2021年 5月 25日
技術記事 Using brushed motors to improve battery life and reliability in vacuum robots PDF | HTML 2019年 7月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8251EVM — DRV8251 モーター・ドライバの評価基板

DRV8251 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8251 デバイスを容易に評価できます。この EVM はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。

DRV8251 は 4.5V ~ 48V 定格のシングル H ブリッジ・ドライバであり、最大 3.7V の駆動能力があります。この評価基板 (EVM) を使用すると、GUI の必要なしで DRV8251 を簡単に制御できます。この評価基板 (EVM) は 2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BRDWY-3P-BA620XX — Broadway Technology Jiangsu (中国のブロードウェイ技術江蘇) のマッサージ・チェア・アプリケーション向け BA620XX 制御ボード

中国の江蘇省にある Broadway Technology のマッサージ・チェア制御ボード BA620XX は、コア・マイコンとして MSPM0G1106 デバイスを採用しており、DRV8251 や他のモーター・ドライブ・ユニットを制御し、2D (平面型) と 3D (立体型) の各マッサージ・チェアに適したコア・エレクトロニクス・システムの実現に貢献します。

BA62038 はシリアル通信を使用し、5 方向のモーター、空気ポンプ、ヒーター・ユニット制御、10 方向の空気バルブ制御、マルチチャネル制御ボードに対応しています。

BA62042 はシリアル通信を使用し、8 (...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ