DRV8251EVM
DRV8251 モーター・ドライバの評価基板
DRV8251EVM
概要
DRV8251 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8251 デバイスを容易に評価できます。この EVM はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。
DRV8251 は 4.5V ~ 48V 定格のシングル H ブリッジ・ドライバであり、最大 3.7V の駆動能力があります。この評価基板 (EVM) を使用すると、GUI の必要なしで DRV8251 を簡単に制御できます。この評価基板 (EVM) は 2 個のポテンショメータを搭載しており、制御信号のデューティ・サイクル調整に使用できます。必要に応じて、オンボード・マイコンを取り外し、DRV8251 を外部コントローラから制御することもできます。
特長
- 4.5V ~ 48V の動作電圧範囲
- モーター・ピーク電流:最大 3.7A
- ポテンショメータを使用した高精度制御信号のデューティ・サイクル調整
- 外部マイコンによる DRV8251 の制御をサポート
購入と開発の開始
サポート・ソフトウェア
SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware
SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 17 11 2021
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc831 or www.ti.com/lit/xx/slvc831/slvc831.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC831. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2