TIDA-01329
HVAC ルーバー / モーター制御向け構成可能ステッパ・ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-01329
概要
最大 2 個のステッパ・モーターまたは 8 個のペリフェラルを駆動するフレキシブルなステッパ・モーター・システムのリファレンス・デザインです。ホスト・コントローラからの制御に必要な GPIO 数と総コストの低減を実現します。このステッパ・モーター・システムは、最大 50V の電圧と、最大 2.5A の電流(全チャネルがイネーブル時)で動作するステッパ・モーターまたはコイルを必要とするアプリケーションに最適です。このリファレンス・デザインは、複数の出力構成に対応しており、複数のペリフェラル(1 個のモーター、1 個のブザー、1 個のリレー、2 個の LED)を駆動できます。HVAC(空調)システムの自動化ルーバー制御や、リレー、ブザー、LED の制御に採用可能です。このコンセプトをさらに拡張し、スマート通気システムのルーバー制御、ウィンドウ・ブラインドの角度自動調整、IP カメラのパンとチルト制御など、ビル・オートメーション向けに任意の数のチャネル駆動にも利用可能です。
特長
- 広範なビル・オートメーション・アプリケーションに応用できるサブシステム
- わずか 3 本の GPIO ピンで、8 の倍数のチャネルを駆動可能
- 拡張により、希望の数のチャネルを駆動可能
- ステッパ・モーター、リレー、LED など、多様な駆動アプリケーションに採用可能
- 高電圧(最大 50V)、大電流(チャネルあたり最大 500mA)の駆動出力
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNQ5.PDF (43 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F5529 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1