ULN2003ADEVM

ULN2003A の評価基板

ULN2003ADEVM

概要

ULN2003A 評価基板 (EVM) を使用すると、ハードウェア エンジニアはダーリントン トランジスタ アレイである ULN2003A のすべての性能と機能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、ULN2003A のテストと評価を行うために、電源電圧と出力負荷を接続したスタンドアロン ボードとして使用することを想定した設計を採用しています。テストなどの完了後、より大規模なアプリケーションの電源システムの一部に組み込むことができます。この評価基板 (EVM) には、ULN2003A の SOIC (D バージョン) が実装済みです。

特長
  • INx 信号のフローティング状態を確実に防止するために、各制御入力にプルダウン抵抗を接続。
  • より大きい電流能力を実現するために、パラレル チャネルに複数のジャンパを接続。複数のジャンパを並列チャネルに接続し、大電流の供給能力を確保。
  • OUT7 に接続済みの NPN ドライバがオフになったときに、誘導性負荷は励起されます。この負荷からのキックバック電圧を抑制するために、OUT7 から COM に向かう追加のダイオード。
ローサイド スイッチ
ULN2003A 50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ULN2003ADEVM — ULN2003A の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 ULN2003ADEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) ULN2003AD Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 2月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ