TPS27S100AEVM

TPS27S100A 40V、80mΩ シングルチャネル・ハイサイド・スイッチの評価モジュール

TPS27S100AEVM

購入

概要

The Texas Instruments TPS27S100A evaluation module contains a TPS27S100A integrated circuit (IC), supporting 1 channel high side driver applications. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS27S100A for resistive, capacitive, inductive load layout of the EVM.

特長
  • Single channel high side power switch
  • Operating voltage 3.5-40V
  • Low standby current, <1uA
  • Open drain fault indication (TPS27S100A)
  • Programmable current limit functions
ハイサイド・スイッチ
TPS27S100 調整可能な電流制限機能搭載、40V、80mΩ、4A、1 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS27S100AEVM — TPS27S100A 40V、80mΩ シングル・チャネル・ハイサイド・スイッチの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS27S100AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS27S100x Evaluation Module 2017年 10月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ