SN74LV164A
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd 10.5ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV164A デバイスは、2V~5.5V の V CC で動作するように設計された 8 ビット・パラレル出力シリアル・シフト・レジスタです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74LV164A 8 ビット、パラレル出力シリアル・シフト・レジスタ データシート (Rev. K 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 |
アプリケーション・ノート | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |||
設計ガイド | EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide | 2016年 6月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
リファレンス・デザイン
TIDA-01552 — デジタル出力モジュール向け 8 チャネル、2A ハイサイド・ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-01552 は PLC などのファクトリ・オートメーション・アプリケーションに対応した 8 チャネル、並列、2A、ハイサイド、デジタル出力のリファレンス・デザインで、TI の新しいハイサイド・ドライバ(TPS27S100 など)の診断機能と電力密度を活用しています。各出力は出力電流をリアルタイムで個別に測定できます。この機能により、動作中のワイヤの断線や回路の短絡を検出できます。経年劣化や改ざんに起因する出力負荷の変化も検出可能です。
リファレンス・デザイン
TIDA-01007 — シーケンシャル・ターン付き EMC 互換車載 LED テールランプのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、シーケンシャル・ターン方式のアニメーション(一連のランプが端から順次点滅)表示を行う車載リア・ランプ向けのアナログ・ソリューションです。このリファレンス・デザインは、サード・パーティーの EMC Lab による TL81000 RI および BCI テストで互換性を確認済みです。また、包括的な車載診断機能を搭載するとともに、障害モード時には低静止時電流を維持します。
リファレンス・デザイン
TIDC-CC2650RC — 音声リモート・コントロールのリファレンス・デザイン
The SimpleLink™ multi-standard CC2650 remote control reference design is an all-in-one solution for development of voice-based Bluetooth® low energy, ZigBee® RF4CE™ or multi-standard remote controls. The reference design demonstrates the recommended layout for decoupling and RF (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点