TIDA-01007
シーケンシャル・ターン付き EMC 互換車載 LED テールランプのリファレンス・デザイン
TIDA-01007
概要
このリファレンス・デザインは、シーケンシャル・ターン方式のアニメーション(一連のランプが端から順次点滅)表示を行う車載リア・ランプ向けのアナログ・ソリューションです。このリファレンス・デザインは、サード・パーティーの EMC Lab による TL81000 RI および BCI テストで互換性を確認済みです。また、包括的な車載診断機能を搭載するとともに、障害モード時には低静止時電流を維持します。
特長
- 車載バッテリに直接接続可能
- TL81000 RI と BCI 準拠
- マイコンなしでシーケンシャル・ターン方式のアニメーション(一連のランプが端から順次点滅)
- 包括的な診断機能と保護機能
- 単一の障害発生ですべてをオフにする(OFAF)機能
- 障害モード時は低静止時電流を維持
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMC3.PDF (120 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1