ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92638-Q1

アクティブ

車載、PWM 調光機能搭載、8 チャネル・リニア LED ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS92624-Q1 アクティブ 車載対応、熱均衡機能搭載、4 チャネル、ハイサイド LED ドライバ Contains 4 channels instead of 8, but features thermal sharing to distribute heat with external resistor.

製品詳細

Number of channels 8 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.56 Iq (typ) (mA) 0.6 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Thermal Foldback, Thermal shutdown
Number of channels 8 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.56 Iq (typ) (mA) 0.6 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Thermal Foldback, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度        –40℃~125℃ 範囲
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • アナログおよびPWM調光機能搭載の8チャネルLEDドライバ
  • 広い入力電圧範囲: 5V~40V
  • 基準抵抗を使用して定出力電流を調整可能
    • 最大電流: チャネルごとに70mA
    • 最大電流: パラレル動作モードで560mA
    • 精度: チャネルごとに±3%
    • 精度: デバイスごとに±4%
  • PWM調光入力(PWM)
    • 電源オン/オフ遅延時間: 25µs (代表値)、45µs (最大値)
  • 4バンクのPWM調光により8チャネルを制御
  • グリッチ除去を備えたオープンおよび短絡LEDの検出
  • オープン、短絡、およびサーマル・シャットダウン障害通知用のフォルト・ピン、最大15個までのデバイスをパラレル・バスで接続可能
  • サーマル・シャットダウンを防ぐための温度-電流フォールドバック、スレッショルドをプログラミング可能
  • 単一の抵抗でストップランプ用電流を設定可能
  • 単一の抵抗でテールランプ用電流を設定可能
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • パッケージ: 20ピンの放熱特性の優れたPWPパッケージ(PDSO)
  • 車載アプリケーションに対応
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度        –40℃~125℃ 範囲
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • アナログおよびPWM調光機能搭載の8チャネルLEDドライバ
  • 広い入力電圧範囲: 5V~40V
  • 基準抵抗を使用して定出力電流を調整可能
    • 最大電流: チャネルごとに70mA
    • 最大電流: パラレル動作モードで560mA
    • 精度: チャネルごとに±3%
    • 精度: デバイスごとに±4%
  • PWM調光入力(PWM)
    • 電源オン/オフ遅延時間: 25µs (代表値)、45µs (最大値)
  • 4バンクのPWM調光により8チャネルを制御
  • グリッチ除去を備えたオープンおよび短絡LEDの検出
  • オープン、短絡、およびサーマル・シャットダウン障害通知用のフォルト・ピン、最大15個までのデバイスをパラレル・バスで接続可能
  • サーマル・シャットダウンを防ぐための温度-電流フォールドバック、スレッショルドをプログラミング可能
  • 単一の抵抗でストップランプ用電流を設定可能
  • 単一の抵抗でテールランプ用電流を設定可能
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • パッケージ: 20ピンの放熱特性の優れたPWPパッケージ(PDSO)

TPS92638-Q1はPWM調光機能を搭載した8チャネルのリニアLEDドライバです。このデバイスの設計は、中程度までの電力範囲に属するLEDの、複数のストリングを駆動するために理想的です。

このデバイスは、8つまでのストリングで、各ストリングに1~3個のLEDを駆動でき、合計電流はチャネルごとに70mAまでです。出力を並列に接続すると、560mAまでの大電流を駆動できます。

複数のストリングを使用するアプリケーションでは、LEDストリングを共通のカソードで接続できる利点があります。このため、ローサイド電流センスのシステムではLEDストリングごとに1本のリターン線が必要になりますが、このデバイスではアプリケーション全体で1本のリターン線しか必要としません。

デバイスには、ストップおよびテール・アプリケーション用にLEDの大電流と小電流とを切り替える機能があります。2つのリファレンス・レジスタにより、各出力の2つのLED電流レベルが設定されます。

内蔵の温度監視機能により、ICの接合部温度がスレッショルド値を超えた場合に、LEDの駆動電流を低減します。温度スレッショルドは、外部の抵抗によりプログラム可能です。TEMPピンをグランドに接続すると、温度電流監視機能をディスエーブルにできます。出荷時設定オプションとして、接合部温度のアナログ電圧出力も用意されています。

TPS92638-Q1はPWM調光機能を搭載した8チャネルのリニアLEDドライバです。このデバイスの設計は、中程度までの電力範囲に属するLEDの、複数のストリングを駆動するために理想的です。

このデバイスは、8つまでのストリングで、各ストリングに1~3個のLEDを駆動でき、合計電流はチャネルごとに70mAまでです。出力を並列に接続すると、560mAまでの大電流を駆動できます。

複数のストリングを使用するアプリケーションでは、LEDストリングを共通のカソードで接続できる利点があります。このため、ローサイド電流センスのシステムではLEDストリングごとに1本のリターン線が必要になりますが、このデバイスではアプリケーション全体で1本のリターン線しか必要としません。

デバイスには、ストップおよびテール・アプリケーション用にLEDの大電流と小電流とを切り替える機能があります。2つのリファレンス・レジスタにより、各出力の2つのLED電流レベルが設定されます。

内蔵の温度監視機能により、ICの接合部温度がスレッショルド値を超えた場合に、LEDの駆動電流を低減します。温度スレッショルドは、外部の抵抗によりプログラム可能です。TEMPピンをグランドに接続すると、温度電流監視機能をディスエーブルにできます。出荷時設定オプションとして、接合部温度のアナログ電圧出力も用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92633-Q1 アクティブ 車載対応、熱均衡機能とオフボード ビニング (複数のボード外 LED の一括類似制御) 機能搭載、3 チャネル ハイサイド LED ドライバ Upgraded power delivery capability and off-board BIN control function
TPS929120-Q1 アクティブ 車載対応、FlexWire インターフェイス搭載、12 チャネル、40V ハイサイド LED ドライバ 12-ch with flexwire interface

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92638-Q1 8チャネル・リニアLEDドライバ、PWM調光機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 3月 7日
アプリケーション・ノート Typical Design Guidelines for TPS92630/8-Q1 in Automotive Rear Lamp Applications PDF | HTML 2020年 9月 1日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
技術記事 Always make the right turn: how to design fault circuits in automotive lighting sy PDF | HTML 2020年 1月 16日
機能安全情報 TPS92638-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 1月 6日
ホワイト・ペーパー Trends and topologies for automotive rear lighting systems. (Rev. A) 2019年 10月 16日
ホワイト・ペーパー Trends and topologies for automotive rear lighting systems. (Rev. A) 2019年 10月 9日
ホワイト・ペーパー 車載リア・ライト・システムのトレンドとトポロジ (Rev. A 翻訳版) 2019年 10月 4日
ホワイト・ペーパー Trends and topologies for automotive rear lighting systems (Rev. A) 2019年 9月 23日
技術記事 How to overcome size, EMI and thermal challenges of automotive LED lighting PDF | HTML 2018年 4月 9日
ホワイト・ペーパー LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
セレクション・ガイド 汽车外部照明应用的LED驱动器 2018年 3月 15日
設計ガイド EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide 2016年 6月 2日
アプリケーション・ノート How to Calculate TPS92630-Q1 Maximum Output Current for Automotive Exterior Ligh 2015年 12月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92638EVM User's Guide (Rev. A) 2014年 11月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92638EVM — TPS92638 8 チャネル・リニア LED ドライバ、評価モジュール

Texas Instruments TPS92638 evaluation module contains a TPS92638 integrated circuit (IC), supporting passive components and three OSRAM LEDs in series per channel, the EVM includes 8 channels. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS92638 in a typical LED application.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS92638STAEVM — シーケンシャル・ターン付き EMC 互換車載 LED テールランプの評価モジュール

This design is an analog solution for automotive rear lamps with sequential turn animations. This design is compatible with the TL81000 RI and the BCI test in a third-party EMC lab. This design also illustrates full automotive diagnostic with low quiescent current during fault mode.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS92638-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMAQ1C.ZIP (111 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01348 — 車載 LED ライティング・システム向け CISPR 25 Class 5 定格 7.5W テール・ランプのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、車載テール・ライト・アプリケーション向けです。  この設計は、車載用バッテリの電圧から直接給電される同期整流降圧コンバータ (LM53601-Q1) によって駆動される TPS92638-Q1 リニア LED ドライバを搭載しています。この設計は、CMCC フィルタを使用せずに CISPR 25 Class 5 伝導エミッションおよび放射エミッションの合格に役立ちます。さらに、このリファレンス・デザインは効率も最適化します。 
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01007 — シーケンシャル・ターン付き EMC 互換車載 LED テールランプのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、シーケンシャル・ターン方式のアニメーション(一連のランプが端から順次点滅)表示を行う車載リア・ランプ向けのアナログ・ソリューションです。このリファレンス・デザインは、サード・パーティーの EMC Lab による TL81000 RI および BCI テストで互換性を確認済みです。また、包括的な車載診断機能を搭載するとともに、障害モード時には低静止時電流を維持します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00846 — オートモーティブ、ハイ・サイド調光テール・ライト、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、BCM を使用してリア・ライトに信号を供給する、車載ハイサイド調光リア・ライト向けです。このデザインはハイサイド・ドライバ TPS1H100-Q1 を使用し、さまざまなデューティ・サイクルで PWM 電力を出力します。リニア LED ドライバ TPS92630-Q1 と TPS92638-Q1 を使用し、複数の LED を定電流で駆動します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00356 — オートモーティブ・ドア制御スイッチ、リファレンス・デザイン

このオートモーティブ・ドア制御スイッチ・リファレンス・デザインには、ドアミラー、パワー・ウインドウ、ドア・ロック機構とワイヤレスに通信するオートモーティブ・ドア制御スイッチ・パネルのコンセプト検証用ソリューションが示されています。高価で重いケーブル・ハーネスの代わりに、 TI の車載認定 BLE + マイコン CC2541-Q1 システム・オン・チップ・ソリューションを使用することで、コストと重量を削減し、最終的には燃費を向上できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ