TIDC-CC2650RC

音声リモート・コントロールのリファレンス・デザイン

TIDC-CC2650RC

設計ファイル

概要

The SimpleLink™ multi-standard CC2650 remote control reference design is an all-in-one solution for development of voice-based Bluetooth® low energy, ZigBee® RF4CE™ or multi-standard remote controls. The reference design demonstrates the recommended layout for decoupling and RF in order to achieve the best RF performance. The design uses discrete components for the balun and filter and an inverted F PCB antenna which gives good performance at a low cost.

特長
  • Designed to comply with ETSI (EN300328) and FCC (FCC part 15.247) specifications
  • Multi-standard, Bluettoh low energy and Zigbee RF4CE connectivity
  • Advanced features such as voice-activated commands and search
  • Ultra-low power with low active and sleep current, fast start-up times and fast switching between modes

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBZ3.PDF (3695 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRMH9.PDF (1452 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRMI0.PDF (273 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMI1.PDF (36 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMI3.ZIP (11609 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCC7.ZIP (346 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMI2.PDF (471 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シフト・レジスタ

SN74LV164A8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML
ロード・スイッチ

TPS22910Aアクティブ ローのイネーブル搭載、5.5V、2A、60mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド CC2650 Remote Control Design Guide 2016年 8月 22日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
CC2650RC SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650 リモート・コントロール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ