ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

9.5 ~ 95V の広い入力電圧範囲 (Vin)、150mA、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5163 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、100V 入力、0.5A の同期整流降圧 DC/DC コンバータ Synchronous rectification for smaller footprint and high efficiency and low IQ.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.15 Vin (min) (V) 9.5 Vin (max) (V) 95 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 85 Iq (typ) (µA) 485 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.15 Vin (min) (V) 9.5 Vin (max) (V) 95 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 85 Iq (typ) (µA) 485 Duty cycle (max) (%) 99
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 新製品:LM5163 100V、0.5A の同期降圧 DC/DC コンバータ
  • N チャネル MOSFET を内蔵
  • 出力電流能力:150mA
  • 超高速の過渡応答
  • ループ補償が不要
  • VIN のフィードフォワードにより一定の動作周波数を供給します
  • スイッチング周波数は 600kHz を超えることがあります
  • 高効率動作
  • –40℃~+125℃の範囲で 2% 精度の 2.5V フィードバック
  • スタートアップ用レギュレータを内蔵
  • インテリジェントな電流制限保護
  • 外部でのシャットダウン制御
  • サーマル・シャットダウン
  • 8 ピン VSSOP および放熱特性の優れた 8 ピン WSON パッケージ
  • 新製品:LM5163 100V、0.5A の同期降圧 DC/DC コンバータ
  • N チャネル MOSFET を内蔵
  • 出力電流能力:150mA
  • 超高速の過渡応答
  • ループ補償が不要
  • VIN のフィードフォワードにより一定の動作周波数を供給します
  • スイッチング周波数は 600kHz を超えることがあります
  • 高効率動作
  • –40℃~+125℃の範囲で 2% 精度の 2.5V フィードバック
  • スタートアップ用レギュレータを内蔵
  • インテリジェントな電流制限保護
  • 外部でのシャットダウン制御
  • サーマル・シャットダウン
  • 8 ピン VSSOP および放熱特性の優れた 8 ピン WSON パッケージ

LM5009 降圧スイッチング・レギュレータには、低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。このデバイスは、9.5V~95V の入力ソースから 150mA の負荷電流を駆動できます。入力電圧と出力電圧に応じて、スイッチング周波数が 600kHz を超えることがあります。出力電圧は 2.5~85V に設定できます。この高電圧レギュレータは、N チャネル降圧スイッチと内部スタートアップ・レギュレータを搭載しています。8 ピン VSSOP パッケージおよび放熱特性の優れた 8 ピン WSON パッケージで供給され、容易に実装できます。レギュレータの動作は、VIN に反比例するオン時間を使用する制御方式を基礎とします。この機能により、負荷および入力電圧が変化しても、動作周波数は比較的一定に維持されます。ループ補償を必要としない制御方式により、超高速の過渡応答が得られます。VOUT に反比例する強制的オフ時間を持たせるインテリジェントな電流制限機能が実装されています。この方式により、短絡保護が確保され、最小限のフォールドバックを提供します。他の機能として、サーマルシャットダウン、 VCC・アンダーボルテージ・ロックアウト、ゲートドライブ・アンダーボルテージ・ロックアウト、最大デューティ・サイクル制限などがあります。

新しい製品 LM5163 は、部品点数を削減し、ソリューション・サイズを縮小し、動作時の静止電流を低減し、他の多くの機能を実現します。LM5163 を使用して WEBENCH 設計を開始します

LM5009 降圧スイッチング・レギュレータには、低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。このデバイスは、9.5V~95V の入力ソースから 150mA の負荷電流を駆動できます。入力電圧と出力電圧に応じて、スイッチング周波数が 600kHz を超えることがあります。出力電圧は 2.5~85V に設定できます。この高電圧レギュレータは、N チャネル降圧スイッチと内部スタートアップ・レギュレータを搭載しています。8 ピン VSSOP パッケージおよび放熱特性の優れた 8 ピン WSON パッケージで供給され、容易に実装できます。レギュレータの動作は、VIN に反比例するオン時間を使用する制御方式を基礎とします。この機能により、負荷および入力電圧が変化しても、動作周波数は比較的一定に維持されます。ループ補償を必要としない制御方式により、超高速の過渡応答が得られます。VOUT に反比例する強制的オフ時間を持たせるインテリジェントな電流制限機能が実装されています。この方式により、短絡保護が確保され、最小限のフォールドバックを提供します。他の機能として、サーマルシャットダウン、 VCC・アンダーボルテージ・ロックアウト、ゲートドライブ・アンダーボルテージ・ロックアウト、最大デューティ・サイクル制限などがあります。

新しい製品 LM5163 は、部品点数を削減し、ソリューション・サイズを縮小し、動作時の静止電流を低減し、他の多くの機能を実現します。LM5163 を使用して WEBENCH 設計を開始します

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5009 ワイド入力、100V、150mA、降圧スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2021年 8月 25日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
技術記事 Who tampered with my PLC? Are industrial control systems too flexible? PDF | HTML 2016年 8月 5日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
アプリケーション・ノート AN-1820 LM5032 Interleaved Boost Converter (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1962 LM5032 Interleaved Boost Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1445 LM5009 Evaluation Board (Rev. D) 2013年 4月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1955 LM5009A Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
アプリケーション・ノート Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (Rev. B) 2013年 4月 30日
アプリケーション・ノート Boot Capacitor Regulation in LM25007 Constant-On-Time (COT) Converter (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2006年 9月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5009EVAL — 150mA、100V 降圧スイッチング・レギュレータ

LM5009 150mA, 100V Step-Down Switching Regulator

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5009 PSpice Transient Model

SNVM417.ZIP (174 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5009 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM035.TSC (141 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5009 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM036.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5009 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM954.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5009QUICK-CALC LM5009 Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5009 9.5 ~ 95V の広い入力電圧範囲 (Vin)、150mA、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ
リファレンス・デザイン

TIDA-01552 — デジタル出力モジュール向け 8 チャネル、2A ハイサイド・ドライバのリファレンス・デザイン

TIDA-01552 は PLC などのファクトリ・オートメーション・アプリケーションに対応した 8 チャネル、並列、2A、ハイサイド、デジタル出力のリファレンス・デザインで、TI の新しいハイサイド・ドライバ(TPS27S100 など)の診断機能と電力密度を活用しています。各出力は出力電流をリアルタイムで個別に測定できます。この機能により、動作中のワイヤの断線や回路の短絡を検出できます。経年劣化や改ざんに起因する出力負荷の変化も検出可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00236 — ロー・サイド 0.5A 8 チャネル・デジタル出力モジュール、PLC 用

Digital Output Modules are a standard component in a PLC/PAC or DCS to control actuators, motors and other resistive, capacitive or inductive loads. Customers will benefit from this integrated protected low side drivers and the low pin count control interface which saves pins and isolation (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ