TIDA-00163
絶縁型 RS-232 - UART コンバータ、リファレンス・デザイン
TIDA-00163
概要
このデザインでは、自らの電力供給先であるインターフェイスから得られる余剰電力を活用する絶縁型のデータ・コンバータを実装します。この結果、絶縁境界を横切る高価な電力伝送が不要になります。広く使用されている RS-232 接続を電力計で活用することにより、工場出荷時の構成やキャリブレーションのような機能を、テスト拠点にあるさまざまなハードウェアで実行できるようになります。
2.5kVRMS の絶縁境界により、フィールド・サービスの技術者は設置後であっても電力計への接続を安全な方法で実施し、診断、データ取得、フィールドでのファームウェア更新を実行することができます。
診断、データ取得、フィールドでのファームウェア更新を実行するための堅牢なインターフェイスが用意されています。デザイン内で絶縁が決して制約要因にならないように、この堅牢なインターフェイスは、RS-232 規格より良好なデータ・レートを達成するように設計されています。
特長
- RS-232 の高電圧絶縁
- 最大 1Mbps のビット・レート
- UL に準拠する、2.5kVRMS の動作絶縁境界
- 絶縁と RS-232 トランシーバに対応するパワー・ハーベストを内蔵
- 5V ~ 12V 対応の RS-232 ドライバを使用して動作
産業用
- ATM (現金自動支払い機)
- エアコン室内機
- エアコン室外機
- 空気清浄機と加湿器
- 家電製品向けのポンプとファン
- 家電製品:コンプレッサ
- モジュール搭載 Arm ベース・コンピュータ
- コーヒーメーカー
- 通信スイッチ
- 換気扇フード
- 調理台
- EPOS(電子販売時点管理)、ECR、レジ
- 食器洗い機
- LCD テスト
- ヒート ポンプ
- コンセント電源で動作する電動工具
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- オーブン
- メモリと半導体の試験装置
- ポータブル現場用計測器
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- Signal generator
- シングル・ボード・コンピュータ
- 遠隔医療ゲートウェイ / アグリゲーション・マネージャ
- 洗濯機 / 乾燥機
- X86 ベースのモジュール搭載コンピュータ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR661.PDF (72 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1